Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem - s rýhovanou hlavou M8 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s tenkým dříkem a s nízkoprofilovou a rukou utahovatelnou hlavou. Provedení kombinuje vlastnosti rukou utahovatelného šroubu a zajištění šroubu s tenkým dříkem. Poskytuje bezpečné uchycení, což snižuje riziko poškození, náklady a časové prodlevy v důsledku ztráty nebo uvolnění šroubů. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20190040

Staré objednací číslo:

20190040

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 125,8903 Kč
100 - 249 113,3013 Kč
250 - 749 100,712 Kč
750 + 88,1231 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

125,89 Kč

1 x 125,8903 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M8
d2 a012 6.0
d3 16.0
d4 min 8.5
l1 025 35.0
l2 025 10.0
h1 8.0
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás