20184834
20184834
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 75,4217 Kč |
| 100 - 249 | 67,8797 Kč |
| 250 - 749 | 60,3374 Kč |
| 750 + | 52,7952 Kč |
| d1 | M3.5 |
|---|---|
| d2 a012 | 2.3 |
| d3 | 8.0 |
| d4 min | 3.8 |
| l1 025 | 12.0 |
| l2 025 | 6.0 |
| h1 | 5.0 |
| Povrchová úprava | černěno |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |