20184490
20184490
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 70,6076 Kč |
| 100 - 249 | 63,5468 Kč |
| 250 - 749 | 56,4862 Kč |
| 750 + | 49,4253 Kč |
| d1 | M3 |
|---|---|
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 | 8.0 |
| d4 min | 3.5 |
| l1 025 | 16.0 |
| l2 025 | 4.5 |
| h1 | 5.0 |
| Povrchová úprava | černěno |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |