20184452
20184452
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 66,5959 Kč |
| 100 - 249 | 59,9362 Kč |
| 250 - 749 | 53,2766 Kč |
| 750 + | 46,6172 Kč |
| d1 | M3 |
|---|---|
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 | 8.0 |
| d4 min | 3.5 |
| l1 025 | 8.0 |
| l2 025 | 4.5 |
| h1 | 5.0 |
| Povrchová úprava | černěno |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |