20188283
20188283
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 101,0972 Kč |
| 100 - 249 | 90,9875 Kč |
| 250 - 749 | 80,8778 Kč |
| 750 + | 70,7681 Kč |
| d1 | M4 |
|---|---|
| d2 a012 | 2.8 |
| l2 025 | 6.0 |
| d3 | 10.0 |
| d4 min | 4.5 |
| h1 | 5.0 |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
| Povrchová úprava | černěno |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |