20185190
20185190
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 92,2713 Kč |
| 100 - 249 | 83,0443 Kč |
| 250 - 749 | 73,8172 Kč |
| 750 + | 64,5899 Kč |
| d1 | M5 |
|---|---|
| d2 a012 | 3.7 |
| l2 025 | 7.5 |
| d3 | 10.0 |
| d4 min | 5.5 |
| h1 | 5.0 |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303, černěná |
| Povrchová úprava | černěno |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |