Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 4,977 Kč - 6,1446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 5,3949 Kč - 6,6603 Kč | 490 Skladem |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8827 Kč - 1,0899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,0631 Kč - 1,3127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 6,7086 Kč - 8,2823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 3,3761 Kč - 4,1679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,9761 Kč - 1,2051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,0701 Kč - 1,3211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#10-32
|
32 TPI
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.625 in
15.9 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 3,4006 Kč - 4,1984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 5,6048 Kč - 6,9193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,219 Kč - 1,505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1278 Kč - 1,3925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,6267 Kč - 2,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,017 Kč - 1,2554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8602 Kč - 1,0619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,5501 Kč - 1,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive