Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 547
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč/TPI Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
4,03 Kč - 7,53 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polypropylen
16.0 mm
Hlava s drážkou
55,7084 Kč - 98,7552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
PVDF
16.0 mm
Vnitřní šestihran
3,2769 Kč - 6,0937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polypropylen
20.0 mm
Vnitřní šestihran
14,558 Kč - 35,684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
přírodní
polypropylen
40.0 mm
Vnitřní šestihran
4,3227 Kč - 8,032 Kč 100 Skladem
M5
přírodní
polypropylen
30.0 mm
Hlava s drážkou
4,8127 Kč - 5,9416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
1.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
59,822 Kč - 113,9687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
2.0 mm
přírodní
polyamid
60.0 mm
Vnitřní šestihran
3,5279 Kč - 6,54 Kč 150 Skladem
M5
přírodní
polypropylen
20.0 mm
Hlava s drážkou
12,55 Kč - 23,3152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polypropylen
40.0 mm
Hlava s drážkou
2,6912 Kč - 4,9921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polypropylen
16.0 mm
Hlava s drážkou
4,03 Kč - 7,53 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polypropylen
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,3969 Kč - 4,1937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
1.25 mm
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
6,3287 Kč - 7,8132 Kč 300 Skladem
M10 x 1.5
1.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8753 Kč - 1,0805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
0.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,5784 Kč - 1,9486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8545 Kč - 1,0547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
0.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8374 Kč - 1,0339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
0.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,9583 Kč - 1,1831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
0.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,3498 Kč - 2,9013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,219 Kč - 1,505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • z/ze 28
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 16.0 mm polypropylen přírodní

10402443

Cenové rozmezí
7,53 Kč - 4,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 16.0 mm PVDF přírodní

10402023

Cenové rozmezí
98,7552 Kč - 55,7084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 20.0 mm polypropylen přírodní

10402382

Cenové rozmezí
6,0937 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M12 40.0 mm polypropylen přírodní

10402542

Cenové rozmezí
35,684 Kč - 14,558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 30.0 mm polypropylen přírodní

10402436

Cenové rozmezí
8,032 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 x 1.5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400128

Cenové rozmezí
5,9416 Kč - 4,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M16 60.0 mm polyamid přírodní

10329771

Cenové rozmezí
113,9687 Kč - 59,822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 20.0 mm polypropylen přírodní

10402405

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 40.0 mm polypropylen přírodní

10402504

Cenové rozmezí
23,3152 Kč - 12,55 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.3 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 16.0 mm polypropylen přírodní

10402344

Cenové rozmezí
4,9921 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 mm polypropylen přírodní

10402450

Cenové rozmezí
7,53 Kč - 4,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 x 1.25 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399842

Cenové rozmezí
4,1937 Kč - 3,3969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 x 1.5 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400173

Cenové rozmezí
7,8132 Kč - 6,3287 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3.5 x 0.6 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397671

Cenové rozmezí
1,0805 Kč - 0,8753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 x 1.0 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399255

Cenové rozmezí
1,9486 Kč - 1,5784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3.5 x 0.6 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397640

Cenové rozmezí
1,0547 Kč - 0,8545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3.5 x 0.6 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397619

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3.5 x 0.6 42.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397701

Cenové rozmezí
1,1831 Kč - 0,9583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    42.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 x 1.0 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399279

Cenové rozmezí
2,9013 Kč - 2,3498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 x 1.0 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399286

Cenové rozmezí
1,505 Kč - 1,219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní