Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2232 Kč - 7,2232 Kč | 7450 Skladem |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 14,837 Kč - 14,837 Kč | 9000 Skladem |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,03 Kč - 4,03 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 113,2296 Kč - 113,2296 Kč | 500 Skladem |
M16
|
2.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
3.937 in
100.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,8347 Kč - 3,8347 Kč | 23193 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,5419 Kč - 3,5419 Kč | 3300 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 7,3069 Kč - 8,8966 Kč | 4 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 13,6378 Kč - 13,6378 Kč | 1720 Skladem |
M10
|
1.5 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,7192 Kč - 2,7192 Kč | 14000 Skladem |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.5 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,6774 Kč - 2,6774 Kč | 20900 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,9661 Kč - 1,9661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,8028 Kč - 2,8028 Kč | 6720 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6,4284 Kč - 6,4284 Kč | 31000 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,4263 Kč - 2,4263 Kč | 6300 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 12000 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 2,8168 Kč - 2,8168 Kč | 15150 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 2,9562 Kč - 2,9562 Kč | 36000 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,1893 Kč - 2,1893 Kč | 18000 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,1375 Kč - 3,1375 Kč | 360 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive