Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.45 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,9583 Kč - 1,1831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8921 Kč - 1,1015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.45 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,2815 Kč - 1,5823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.45 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,2911 Kč - 1,594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,5043 Kč - 1,8569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 3,6509 Kč - 4,5074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.2 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,4101 Kč - 1,7407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 4,671 Kč - 5,7666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,9206 Kč - 1,1365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8827 Kč - 1,0899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.6 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive