Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 547
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč/TPI Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
0,8448 Kč - 1,0431 Kč 80 Skladem
M2.5 x 0.45
0.45 mm
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
0.45 mm
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8374 Kč - 1,0339 Kč 490 Skladem
M2 x 0.4
0.4 mm
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
0.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
0.4 mm
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
0.4 mm
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
0.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
0.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
0.4 mm
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,473 Kč - 3,0532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8897 Kč - 1,0983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
0.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
3,754 Kč - 4,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
70.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
6,3287 Kč - 7,8132 Kč 200 Skladem
M10
1.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8374 Kč - 1,0339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
0.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
0.4 mm
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
4,8789 Kč - 6,0231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.25 mm
přírodní
polyamid 6.6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
0.45 mm
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,4584 Kč - 3,0351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
0.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
0.45 mm
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • z/ze 28
Šrouby s šestihrannou hlavou M2.5 x 0.45 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295274

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M2.5 x 0.45 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295243

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M2 x 0.4 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294581

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296004

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M2 x 0.4 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294567

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M2 x 0.4 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294666

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 x 0.5 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295991

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 x 0.5 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296028

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M2 x 0.4 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294550

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298312

Cenové rozmezí
3,0532 Kč - 2,473 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 x 0.5 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296066

Cenové rozmezí
1,0983 Kč - 0,8897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 x 1.0 70.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298336

Cenové rozmezí
4,6348 Kč - 3,754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10299203

Cenové rozmezí
7,8132 Kč - 6,3287 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    16.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M3.5 x 0.6 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296523

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M2 x 0.4 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294635

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298800

Cenové rozmezí
6,0231 Kč - 4,8789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M2.5 x 0.45 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295366

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298299

Cenové rozmezí
3,0351 Kč - 2,4584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296035

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M2.5 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295335

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6