Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 547
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč/TPI Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
158,0892 Kč - 196,3809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
hnědá
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
233,8499 Kč - 265,6156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
hnědá
PEEK
40.0 mm
External Hexagonal Drive
476,3315 Kč - 620,4763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.3 mm
hnědá
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
779,4579 Kč - 1 014,0051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
hnědá světlá
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
866,0814 Kč - 1 126,9978 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
hnědá světlá
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
3,9184 Kč - 3,9184 Kč 2920 Skladem
M4
0.7 mm
přírodní
polypropylen
10.0 mm
External Hexagonal Drive
5,8149 Kč - 5,8149 Kč 9700 Skladem
M5
0.8 mm
přírodní
polypropylen
16.0 mm
External Hexagonal Drive
18,3928 Kč - 27,5962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.3 mm
čirý
polykarbonát
10.0 mm
Vnitřní šestihran
24,2495 Kč - 36,3952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.3 mm
čirý
polykarbonát
25.0 mm
Vnitřní šestihran
98,4344 Kč - 151,9118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
hnědá
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
123,2697 Kč - 174,1254 Kč 5 Skladem
M6
1.0 mm
hnědá
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
5,4802 Kč - 5,4802 Kč 37300 Skladem
M5
0.8 mm
přírodní
polypropylen
12.0 mm
External Hexagonal Drive
27,2476 Kč - 27,2476 Kč 3600 Skladem
M10
1.5 mm
přírodní
polypropylen
20.0 mm
External Hexagonal Drive
5,4244 Kč - 5,4244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
0.5 mm
přírodní
PVDF
10.0 mm
External Hexagonal Drive
6,1216 Kč - 6,1216 Kč 9000 Skladem
M4
0.7 mm
přírodní
PVDF
16.0 mm
External Hexagonal Drive
7,4882 Kč - 7,4882 Kč 1500 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polypropylen
16.0 mm
External Hexagonal Drive
14,07 Kč - 14,07 Kč 4400 Skladem
M8
1.25 mm
přírodní
polypropylen
20.0 mm
External Hexagonal Drive
8,1157 Kč - 8,1157 Kč 3000 Skladem
M5
0.8 mm
přírodní
PVDF
16.0 mm
External Hexagonal Drive
6,54 Kč - 6,54 Kč 11800 Skladem
M5
0.8 mm
přírodní
polypropylen
30.0 mm
External Hexagonal Drive
3,8347 Kč - 3,8347 Kč 8741 Skladem
M3
0.5 mm
přírodní
polypropylen
20.0 mm
External Hexagonal Drive
  • z/ze 28
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 mm PEEK hnědá

10220238

Cenové rozmezí
196,3809 Kč - 158,0892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 40.0 mm PEEK hnědá

10220276

Cenové rozmezí
265,6156 Kč - 233,8499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 50.0 mm PEEK hnědá

10220382

Cenové rozmezí
620,4763 Kč - 476,3315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 30.0 mm PEEK hnědá světlá

10220412

Cenové rozmezí
1 014,0051 Kč - 779,4579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    hnědá světlá
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 50.0 mm PEEK hnědá světlá

10220450

Cenové rozmezí
1 126,9978 Kč - 866,0814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    hnědá světlá
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 10.0 mm polypropylen přírodní

10040003

Cenové rozmezí
3,9184 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
2920 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 16.0 mm polypropylen přírodní

10040256

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 5,8149 Kč

Skladové zásoby
9700 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 10.0 mm polykarbonát čirý

10358030

Cenové rozmezí
27,5962 Kč - 18,3928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    čirý
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 25.0 mm polykarbonát čirý

10358078

Cenové rozmezí
36,3952 Kč - 24,2495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    čirý
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 15.0 mm PEEK hnědá

10220160

Cenové rozmezí
151,9118 Kč - 98,4344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 10.0 mm PEEK hnědá

10220207

Cenové rozmezí
174,1254 Kč - 123,2697 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 12.0 mm polypropylen přírodní

10040218

Cenové rozmezí
5,4802 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
37300 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 20.0 mm polypropylen přírodní

10040898

Cenové rozmezí
27,2476 Kč - 27,2476 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 10.0 mm PVDF přírodní

10039847

Cenové rozmezí
5,4244 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 16.0 mm PVDF přírodní

10040065

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 6,1216 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 16.0 mm polypropylen přírodní

10040492

Cenové rozmezí
7,4882 Kč - 7,4882 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 20.0 mm polypropylen přírodní

10040737

Cenové rozmezí
14,07 Kč - 14,07 Kč

Skladové zásoby
4400 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.3 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 16.0 mm PVDF přírodní

10040263

Cenové rozmezí
8,1157 Kč - 8,1157 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 30.0 mm polypropylen přírodní

10040362

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 6,54 Kč

Skladové zásoby
11800 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 20.0 mm polypropylen přírodní

10039922

Cenové rozmezí
3,8347 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
8741 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní