Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,473 Kč - 3,0532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 6,3287 Kč - 7,8132 Kč | 200 Skladem |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7994 Kč - 0,987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8897 Kč - 1,0983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8696 Kč - 1,0735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.6 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 4,7768 Kč - 5,8972 Kč | 411 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 5,1813 Kč - 6,3966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 3,754 Kč - 4,6348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.45 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 4,8789 Kč - 6,0231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi