Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 547
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč/TPI Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
32,1282 Kč - 81,4779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
1.8 mm
přírodní
polyamid
20.0 mm
Vnitřní šestihran
36,465 Kč - 80,0138 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
1.75 mm
přírodní
polyamid
50.0 mm
Vnitřní šestihran
70,7406 Kč - 107,4147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
PVDF
25.0 mm
Vnitřní šestihran
55,9036 Kč - 90,1375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
PVDF
12.0 mm
Vnitřní šestihran
56,6427 Kč - 99,7871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
PVDF
25.0 mm
Vnitřní šestihran
3,012 Kč - 4,1973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polyamid
6.0 mm
Vnitřní šestihran
2,7052 Kč - 4,3227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polyamid
5.0 mm
Vnitřní šestihran
3,0538 Kč - 4,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
0.5 mm
černá
polyamid
10.0 mm
Vnitřní šestihran
3,0538 Kč - 4,253 Kč 344 Skladem
M3
přírodní
polyamid
12.0 mm
Vnitřní šestihran
2,7052 Kč - 4,3227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
0.5 mm
přírodní
polyamid
4.0 mm
Vnitřní šestihran
3,0538 Kč - 4,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
0.5 mm
přírodní
polyamid
10.0 mm
Vnitřní šestihran
3,0538 Kč - 4,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
0.5 mm
přírodní
polyamid
16.0 mm
Vnitřní šestihran
3,0538 Kč - 4,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
0.5 mm
přírodní
polyamid
8.0 mm
Vnitřní šestihran
12,55 Kč - 30,7616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polypropylen
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,2769 Kč - 6,0937 Kč 100 Skladem
M4
přírodní
polypropylen
16.0 mm
Hlava s drážkou
7,5718 Kč - 14,0561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polypropylen
20.0 mm
Hlava s drážkou
56,6427 Kč - 99,7871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
PVDF
30.0 mm
Vnitřní šestihran
87,5159 Kč - 127,6483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
PVDF
40.0 mm
Vnitřní šestihran
4,03 Kč - 7,53 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polypropylen
25.0 mm
Vnitřní šestihran
66,8222 Kč - 102,2832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
PVDF
16.0 mm
Vnitřní šestihran
  • z/ze 28
Šrouby s šestihrannou hlavou M12 20.0 mm polyamid přírodní

10329641

Cenové rozmezí
81,4779 Kč - 32,1282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M12 50.0 mm polyamid přírodní

10329689

Cenové rozmezí
80,0138 Kč - 36,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 25.0 mm PVDF přírodní

10402092

Cenové rozmezí
107,4147 Kč - 70,7406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 12.0 mm PVDF přírodní

10402061

Cenové rozmezí
90,1375 Kč - 55,9036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 25.0 mm PVDF přírodní

10402030

Cenové rozmezí
99,7871 Kč - 56,6427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 6.0 mm polyamid přírodní

10328743

Cenové rozmezí
4,1973 Kč - 3,012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 5.0 mm polyamid přírodní

10328736

Cenové rozmezí
4,3227 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 10.0 mm polyamid černá

10328774

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 12.0 mm polyamid přírodní

10328781

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
344 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 4.0 mm polyamid přírodní

10328729

Cenové rozmezí
4,3227 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 10.0 mm polyamid přírodní

10328767

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 16.0 mm polyamid přírodní

10328798

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 8.0 mm polyamid přírodní

10328750

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 20.0 mm polypropylen přírodní

10402528

Cenové rozmezí
30,7616 Kč - 12,55 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 16.0 mm polypropylen přírodní

10402375

Cenové rozmezí
6,0937 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 20.0 mm polypropylen přírodní

10402474

Cenové rozmezí
14,0561 Kč - 7,5718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.3 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 30.0 mm PVDF přírodní

10402047

Cenové rozmezí
99,7871 Kč - 56,6427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 40.0 mm PVDF přírodní

10402108

Cenové rozmezí
127,6483 Kč - 87,5159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 25.0 mm polypropylen přírodní

10402467

Cenové rozmezí
7,53 Kč - 4,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 16.0 mm PVDF přírodní

10402078

Cenové rozmezí
102,2832 Kč - 66,8222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní