Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 547
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč/TPI Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
0,794 Kč - 0,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
0.4 mm
přírodní
polyamid 6.6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,0093 Kč - 2,4807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
0.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,879 Kč - 1,0852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
0.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,0093 Kč - 2,4807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,357 Kč - 2,9099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1278 Kč - 1,3925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,9811 Kč - 1,2111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
5,3949 Kč - 6,6603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,6195 Kč - 1,9994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,2911 Kč - 1,594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
0.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,5043 Kč - 1,8569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1466 Kč - 1,4155 Kč 2000 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,6339 Kč - 2,0173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,4101 Kč - 1,7407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
4,4574 Kč - 5,5029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.25 mm
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,2438 Kč - 1,5357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,966 Kč - 1,1925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1063 Kč - 1,3657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,7137 Kč - 2,1156 Kč 130 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
3,3761 Kč - 4,1679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.25 mm
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • z/ze 28
Šrouby s šestihrannou hlavou M2 x 0.4 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294529

Cenové rozmezí
0,9801 Kč - 0,794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 x 0.7 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297056

Cenové rozmezí
2,4807 Kč - 2,0093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 x 0.7 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296998

Cenové rozmezí
1,0852 Kč - 0,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297568

Cenové rozmezí
2,4807 Kč - 2,0093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298282

Cenové rozmezí
2,9099 Kč - 2,357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297605

Cenové rozmezí
1,3925 Kč - 1,1278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 x 0.8 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297599

Cenové rozmezí
1,2111 Kč - 0,9811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10299180

Cenové rozmezí
6,6603 Kč - 5,3949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    16.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298213

Cenové rozmezí
1,9994 Kč - 1,6195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 x 0.7 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297087

Cenové rozmezí
1,594 Kč - 1,2911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 x 0.8 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297643

Cenové rozmezí
1,8569 Kč - 1,5043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298220

Cenové rozmezí
1,4155 Kč - 1,1466 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 x 0.8 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297650

Cenové rozmezí
2,0173 Kč - 1,6339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297636

Cenové rozmezí
1,7407 Kč - 1,4101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298732

Cenové rozmezí
5,5029 Kč - 4,4574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297063

Cenové rozmezí
1,5357 Kč - 1,2438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 x 0.8 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297575

Cenové rozmezí
1,1925 Kč - 0,966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297612

Cenové rozmezí
1,3657 Kč - 1,1063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298268

Cenové rozmezí
2,1156 Kč - 1,7137 Kč

Skladové zásoby
130 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298756

Cenové rozmezí
4,1679 Kč - 3,3761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6