Šestihranné šrouby z PEEK poskytují vynikající mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Dřík s plným závitem zvyšuje pevnost v krutu a zlepšuje zarovnání v sestavách. Konstrukce umožňuje použití vysokého krouticího momentu a bezpečné upevnění pomocí standardních nástrojů, což zajišťuje spolehlivost při montáži a údržbě.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití v při zpracování polovodičů, chemickém a zpracovatelském průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1930
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144,6859 Kč - 159,3057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M10
 | 
7.0
 | 
3.0
 | 
17.0
 | 
15.0
 | ||
| 165,3553 Kč - 181,9917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M10
 | 
7.0
 | 
3.0
 | 
17.0
 | 
35.0
 | ||
| 189,8057 Kč - 208,7107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M10
 | 
7.0
 | 
3.0
 | 
17.0
 | 
45.0
 | ||
| 177,2024 Kč - 194,8471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M8
 | 
5.5
 | 
2.5
 | 
13.0
 | 
35.0
 | ||
| 153,5082 Kč - 169,1363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M10
 | 
7.0
 | 
3.0
 | 
17.0
 | 
30.0
 | ||
| 87,2148 Kč - 96,0371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M6
 | 
4.0
 | 
2.0
 | 
10.0
 | 
20.0
 | ||
| 140,6528 Kč - 154,7686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M8
 | 
5.5
 | 
2.5
 | 
13.0
 | 
15.0
 | ||
| 146,1983 Kč - 161,0702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M8
 | 
5.5
 | 
2.5
 | 
13.0
 | 
25.0
 | ||
| 216,7768 Kč - 238,4545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M8
 | 
5.5
 | 
2.5
 | 
13.0
 | 
50.0
 | ||
| 48,3966 Kč - 53,1859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M5
 | 
3.5
 | 
1.6
 | 
8.0
 | 
12.0
 | ||
| 78,1405 Kč - 85,9545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M5
 | 
3.5
 | 
1.6
 | 
8.0
 | 
30.0
 | ||
| 80,157 Kč - 88,2231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M6
 | 
4.0
 | 
2.0
 | 
10.0
 | 
15.0
 | ||
| 64,0247 Kč - 70,3264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M6
 | 
4.0
 | 
2.0
 | 
10.0
 | 
10.0
 | ||
| 55,4545 Kč - 61,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M4
 | 
2.8
 | 
1.4
 | 
7.0
 | 
20.0
 | ||
| 62,7644 Kč - 69,0661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M4
 | 
2.8
 | 
1.4
 | 
7.0
 | 
25.0
 | ||
| 216,7768 Kč - 238,4545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M8
 | 
5.5
 | 
2.5
 | 
13.0
 | 
45.0
 | ||
| 180,7314 Kč - 198,6281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M8
 | 
5.5
 | 
2.5
 | 
13.0
 | 
40.0
 | ||
| 150,4834 Kč - 165,8595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M10
 | 
7.0
 | 
3.0
 | 
17.0
 | 
25.0
 | ||
| 186,0247 Kč - 204,6776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
M10
 | 
7.0
 | 
3.0
 | 
17.0
 | 
40.0
 | ||