Šestihranné šrouby z PEEK poskytují vynikající mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Dřík s plným závitem zvyšuje pevnost v krutu a zlepšuje zarovnání v sestavách. Konstrukce umožňuje použití vysokého krouticího momentu a bezpečné upevnění pomocí standardních nástrojů, což zajišťuje spolehlivost při montáži a údržbě.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití v při zpracování polovodičů, chemickém a zpracovatelském průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1930
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177,2024 Kč - 194,8471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
35.0
|
||
| 153,5082 Kč - 169,1363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
30.0
|
||
| 47,6405 Kč - 52,4297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
12.0
|
||
| 49,4049 Kč - 54,1942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
20.0
|
||
| 67,3016 Kč - 74,1074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
25.0
|
||
| 96,0371 Kč - 105,6157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 91,50 Kč - 100,5743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
25.0
|
||
| 116,7066 Kč - 128,3016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
50.0
|
||
| 165,3553 Kč - 181,9917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
35.0
|
||
| 44,8677 Kč - 49,4049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
8.0
|
||
| 48,9008 Kč - 53,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
15.0
|
||
| 42,5991 Kč - 46,8843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
10.0
|
||
| 73,0991 Kč - 80,409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
12.0
|
||
| 105,8677 Kč - 116,4545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
40.0
|
||
| 111,1611 Kč - 122,252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
45.0
|
||
| 137,8801 Kč - 151,7438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
10.0
|
||
| 146,1983 Kč - 161,0702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
25.0
|
||
| 216,7768 Kč - 238,4545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
50.0
|
||
| 189,8057 Kč - 208,7107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
45.0
|
||
| 186,0247 Kč - 204,6776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
40.0