Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou – PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šestihranné šrouby z PEEK poskytují vynikající mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Dřík s plným závitem zvyšuje pevnost v krutu a zlepšuje zarovnání v sestavách. Konstrukce umožňuje použití vysokého krouticího momentu a bezpečné upevnění pomocí standardních nástrojů, což zajišťuje spolehlivost při montáži a údržbě.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití v při zpracování polovodičů, chemickém a zpracovatelském průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1930

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 39
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 Koupit
165,3553 Kč - 181,9917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
7.0
3.0
17.0
35.0
216,7768 Kč - 238,4545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
5.5
2.5
13.0
50.0
189,8057 Kč - 208,7107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
7.0
3.0
17.0
45.0
186,0247 Kč - 204,6776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
7.0
3.0
17.0
40.0
100,8264 Kč - 110,909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
4.0
2.0
10.0
35.0
143,4256 Kč - 157,7933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
5.5
2.5
13.0
20.0
157,5413 Kč - 173,4214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
5.5
2.5
13.0
30.0
180,7314 Kč - 198,6281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
5.5
2.5
13.0
40.0
150,4834 Kč - 165,8595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
7.0
3.0
17.0
25.0
64,0247 Kč - 70,3264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
4.0
2.0
10.0
10.0
87,2148 Kč - 96,0371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
4.0
2.0
10.0
20.0
140,6528 Kč - 154,7686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
5.5
2.5
13.0
15.0
216,7768 Kč - 238,4545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
5.5
2.5
13.0
45.0
144,6859 Kč - 159,3057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
7.0
3.0
17.0
15.0
147,4586 Kč - 162,5826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
7.0
3.0
17.0
20.0
227,6157 Kč - 250,3016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
7.0
3.0
17.0
50.0
44,8677 Kč - 49,4049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
2.8
1.4
7.0
8.0
48,9008 Kč - 53,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
2.8
1.4
7.0
15.0
42,5991 Kč - 46,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
3.5
1.6
8.0
10.0
73,0991 Kč - 80,409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
4.0
2.0
10.0
12.0
  • z/ze 2
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 35.0 7.0 béžová PEEK

20833251

Cenové rozmezí
181,9917 Kč - 165,3553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 50.0 5.5 béžová PEEK

20833206

Cenové rozmezí
238,4545 Kč - 216,7768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 45.0 7.0 béžová PEEK

20833275

Cenové rozmezí
208,7107 Kč - 189,8057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    45.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 40.0 7.0 béžová PEEK

20833268

Cenové rozmezí
204,6776 Kč - 186,0247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 35.0 4.0 béžová PEEK

20833084

Cenové rozmezí
110,909 Kč - 100,8264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 20.0 5.5 béžová PEEK

20833145

Cenové rozmezí
157,7933 Kč - 143,4256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 30.0 5.5 béžová PEEK

20833169

Cenové rozmezí
173,4214 Kč - 157,5413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 40.0 5.5 béžová PEEK

20833183

Cenové rozmezí
198,6281 Kč - 180,7314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 25.0 7.0 béžová PEEK

20833237

Cenové rozmezí
165,8595 Kč - 150,4834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 10.0 4.0 béžová PEEK

20833022

Cenové rozmezí
70,3264 Kč - 64,0247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 4.0 béžová PEEK

20833053

Cenové rozmezí
96,0371 Kč - 87,2148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 15.0 5.5 béžová PEEK

20833138

Cenové rozmezí
154,7686 Kč - 140,6528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 45.0 5.5 béžová PEEK

20833190

Cenové rozmezí
238,4545 Kč - 216,7768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    45.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 15.0 7.0 béžová PEEK

20833213

Cenové rozmezí
159,3057 Kč - 144,6859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 20.0 7.0 béžová PEEK

20833220

Cenové rozmezí
162,5826 Kč - 147,4586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 50.0 7.0 béžová PEEK

20833282

Cenové rozmezí
250,3016 Kč - 227,6157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 8.0 2.8 béžová PEEK

20832902

Cenové rozmezí
49,4049 Kč - 44,8677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 15.0 2.8 béžová PEEK

20832933

Cenové rozmezí
53,69 Kč - 48,9008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 10.0 3.5 béžová PEEK

20832964

Cenové rozmezí
46,8843 Kč - 42,5991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 12.0 4.0 béžová PEEK

20833039

Cenové rozmezí
80,409 Kč - 73,0991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0