Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou – PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šestihranné šrouby z PEEK poskytují vynikající mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Dřík s plným závitem zvyšuje pevnost v krutu a zlepšuje zarovnání v sestavách. Konstrukce umožňuje použití vysokého krouticího momentu a bezpečné upevnění pomocí standardních nástrojů, což zajišťuje spolehlivost při montáži a údržbě.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití v při zpracování polovodičů, chemickém a zpracovatelském průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1930

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 39
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 Koupit
47,6405 Kč - 52,4297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
2.8
1.4
7.0
12.0
49,4049 Kč - 54,1942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
3.5
1.6
8.0
20.0
67,3016 Kč - 74,1074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
3.5
1.6
8.0
25.0
96,0371 Kč - 105,6157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
4.0
2.0
10.0
30.0
91,50 Kč - 100,5743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
4.0
2.0
10.0
25.0
116,7066 Kč - 128,3016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
4.0
2.0
10.0
50.0
177,2024 Kč - 194,8471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
5.5
2.5
13.0
35.0
153,5082 Kč - 169,1363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
7.0
3.0
17.0
30.0
165,3553 Kč - 181,9917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
7.0
3.0
17.0
35.0
44,8677 Kč - 49,4049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
2.8
1.4
7.0
8.0
48,9008 Kč - 53,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
2.8
1.4
7.0
15.0
42,5991 Kč - 46,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
3.5
1.6
8.0
10.0
73,0991 Kč - 80,409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
4.0
2.0
10.0
12.0
105,8677 Kč - 116,4545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
4.0
2.0
10.0
40.0
48,3966 Kč - 53,1859 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
3.5
1.6
8.0
12.0
44,8677 Kč - 49,4049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
2.8
1.4
7.0
10.0
55,4545 Kč - 61,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
2.8
1.4
7.0
20.0
62,7644 Kč - 69,0661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
2.8
1.4
7.0
25.0
100,8264 Kč - 110,909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
4.0
2.0
10.0
35.0
48,3966 Kč - 53,1859 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
3.5
1.6
8.0
15.0
  • z/ze 2
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 12.0 2.8 béžová PEEK

20832926

Cenové rozmezí
52,4297 Kč - 47,6405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 20.0 3.5 béžová PEEK

20832995

Cenové rozmezí
54,1942 Kč - 49,4049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 25.0 3.5 béžová PEEK

20833008

Cenové rozmezí
74,1074 Kč - 67,3016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 30.0 4.0 béžová PEEK

20833077

Cenové rozmezí
105,6157 Kč - 96,0371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 25.0 4.0 béžová PEEK

20833060

Cenové rozmezí
100,5743 Kč - 91,50 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 50.0 4.0 béžová PEEK

20833114

Cenové rozmezí
128,3016 Kč - 116,7066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 35.0 5.5 béžová PEEK

20833176

Cenové rozmezí
194,8471 Kč - 177,2024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 30.0 7.0 béžová PEEK

20833244

Cenové rozmezí
169,1363 Kč - 153,5082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 35.0 7.0 béžová PEEK

20833251

Cenové rozmezí
181,9917 Kč - 165,3553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 8.0 2.8 béžová PEEK

20832902

Cenové rozmezí
49,4049 Kč - 44,8677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 15.0 2.8 béžová PEEK

20832933

Cenové rozmezí
53,69 Kč - 48,9008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 10.0 3.5 béžová PEEK

20832964

Cenové rozmezí
46,8843 Kč - 42,5991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 12.0 4.0 béžová PEEK

20833039

Cenové rozmezí
80,409 Kč - 73,0991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 40.0 4.0 béžová PEEK

20833091

Cenové rozmezí
116,4545 Kč - 105,8677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 12.0 3.5 béžová PEEK

20832971

Cenové rozmezí
53,1859 Kč - 48,3966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 10.0 2.8 béžová PEEK

20832919

Cenové rozmezí
49,4049 Kč - 44,8677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 20.0 2.8 béžová PEEK

20832940

Cenové rozmezí
61,00 Kč - 55,4545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 25.0 2.8 béžová PEEK

20832957

Cenové rozmezí
69,0661 Kč - 62,7644 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 35.0 4.0 béžová PEEK

20833084

Cenové rozmezí
110,909 Kč - 100,8264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 15.0 3.5 béžová PEEK

20832988

Cenové rozmezí
53,1859 Kč - 48,3966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0