Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M5 40.0 mm MS přírodní

Tento šroub s šestihrannou hlavou je vyroben z pozinkované oceli. Technické normy: DIN 933 a ISO 4017.
Nové objednací číslo:

10182925

Staré objednací číslo:

079054040952

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 13,3867 Kč
250 - 999 7,5718 Kč
1000 + 5,4662 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

669,34 Kč

50 x 13,3867 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm
Výška hlavy 3.5 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M5
Barva přírodní
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál MS
Typ hlavy hlava rýhovaná s podložkou
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás