Rýhované šrouby patří k nejdůležitějším druhům šroubů, které se používají v mnoha různých odvětvích.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l3 | l1 | d2 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0 mm
|
16.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0 mm
|
70.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0 mm
|
90.0 mm
|
M8
|
13.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0 mm
|
35.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0 mm
|
55.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0 mm
|
80.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0 mm
|
55.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0 mm
|
70.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0 mm
|
10.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0 mm
|
16.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0 mm
|
90.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0 mm
|
50.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0 mm
|
70.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0 mm
|
80.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0 mm
|
30.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0 mm
|
90.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0 mm
|
12.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0 mm
|
90.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0 mm
|
60.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0 mm
|
100.0 mm
|
M20
|
27.0 mm
|
|||