Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou – kovové, s osazením

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rýhované šrouby patří k nejdůležitějším druhům šroubů, které se používají v mnoha různých odvětvích.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 175
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l3 l1 d2 l2 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
16.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
40.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
70.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
55.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
60.0 mm
M6
11.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
12.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
65.0 mm
M6
11.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
20.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
90.0 mm
M6
11.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
30.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
60.0 mm
M20
27.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
35.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
90.0 mm
M20
27.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
10.0 mm
M5
9.5 mm
  • z/ze 9
Šrouby s osazením M8 45.0 mm ocel nerezavějící

10505014


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M8 60.0 mm ocel nerezavějící

10505052


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M10 16.0 mm ocel nerezavějící

10505175


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M8 90.0 mm ocel nerezavějící

10505137


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M8 25.0 mm ocel nerezavějící

10504949


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M5 40.0 mm ocel nerezavějící

10506325


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M5 70.0 mm ocel nerezavějící

10506400


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M5 55.0 mm ocel nerezavějící

10506363


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M6 50.0 mm ocel nerezavějící

10506554


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr osazení
    8.0 mm
Šrouby s osazením M6 60.0 mm ocel nerezavějící

10506585


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr osazení
    8.0 mm
Šrouby s osazením M5 12.0 mm ocel nerezavějící

10506202


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M6 65.0 mm ocel nerezavějící

10506592


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    65.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr osazení
    8.0 mm
Šrouby s osazením M5 20.0 mm ocel nerezavějící

10506240


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M6 90.0 mm ocel nerezavějící

10506622


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr osazení
    8.0 mm
Šrouby s osazením M5 30.0 mm ocel nerezavějící

10506288


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M20 60.0 mm ocel nerezavějící

10505762


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    36.0 mm
  • Výška hlavy
    16.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr osazení
    24.0 mm
Šrouby s osazením M5 35.0 mm ocel nerezavějící

10506295


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M20 90.0 mm ocel nerezavějící

10505809


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    36.0 mm
  • Výška hlavy
    16.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr osazení
    24.0 mm
Šrouby s osazením M4 5.0 mm ocel nerezavějící

10506110


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M5 10.0 mm ocel nerezavějící

10506189


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm