Rýhované šrouby patří k nejdůležitějším druhům šroubů, které se používají v mnoha různých odvětvích.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l3 | l1 | d2 | l2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5 mm
|
40.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0 mm
|
8.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0 mm
|
12.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0 mm
|
20.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5 mm
|
50.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5 mm
|
60.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5 mm
|
16.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0 mm
|
6.0 mm
|
M4
|
8.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5 mm
|
25.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5 mm
|
100.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5 mm
|
20.0 mm
|
M6
|
11.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5 mm
|
35.0 mm
|
M5
|
9.5 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0 mm
|
10.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0 mm
|
16.0 mm
|
M3
|
7.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0 mm
|
35.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0 mm
|
80.0 mm
|
M12
|
18.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0 mm
|
65.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0 mm
|
45.0 mm
|
M16
|
22.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0 mm
|
100.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0 mm
|
20.0 mm
|
M10
|
16.0 mm
|
|||