10504963
1505049
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 16.0 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.63 in |
| Výška hlavy | 7.0 mm |
| Výška hlavy | 0.276 in |
| Délka závitu | 1.181 in |
| Délka závitu | 30.0 mm |
| Velikost závitu | M8 |
| Průměr osazení | 0.394 in |
| Průměr osazení | 10.0 mm |
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 304 |
| Druh šroubu | Šrouby s rýhovanou hlavou |
| Barva | šedá |
| Povrchová úprava | matné |
| Typ hrotu | Typ 2 se šroubem a pojistnou maticí k nastavení potřebné výšky. Maximální utahovací moment je 15 Nm |
| Celková délka | 50.0 mm |
| Celková délka | 1.969 in |
| Délka pod hlavu | 43.0 mm |
| Délka pod hlavu | 1.693 in |
| Materiál šroubu (podrobně) | ocel |
| Celní nomenklatura | 7318156861 |