Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
0,8958 Kč - 1,1063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Hlava s drážkou
0,9035 Kč - 1,1154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Drážka křížová
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Drážka křížová
16,2872 Kč - 31,919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
50.0 mm
Drážka křížová
75,8282 Kč - 84,2549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
M1.2
hnědá světlá
PEEK
2.5 mm
Drážka křížová
30,6166 Kč - 35,0017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.4
přírodní
Reny
2.0 mm
Drážka křížová
30,6166 Kč - 35,0017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
přírodní
Reny
2.5 mm
Drážka křížová
30,6166 Kč - 35,0017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.4
přírodní
Reny
2.5 mm
Drážka křížová
75,8282 Kč - 179,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
M1.2
hnědá světlá
PEEK
2.0 mm
Drážka křížová
32,9147 Kč - 37,4452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
přírodní
Reny
6.0 mm
Drážka křížová
1,2911 Kč - 1,594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
Drážka křížová
2,2777 Kč - 2,812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Hlava s drážkou
3,754 Kč - 4,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
70.0 mm
Drážka křížová
4,6844 Kč - 5,7832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
M8 x 1.25
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Drážka křížová
0,8958 Kč - 1,1063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Drážka křížová
0,8696 Kč - 1,0735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
M3.5 x 0.6
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Drážka křížová
1,1932 Kč - 1,473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Drážka křížová
1,0847 Kč - 1,339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,5689 Kč - 1,937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Hlava s drážkou
0,8242 Kč - 1,0175 Kč 3000 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 30
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398227

Cenové rozmezí
1,1063 Kč - 0,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398340

Cenové rozmezí
1,1154 Kč - 0,9035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397350

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M8 50.0 mm polyamid přírodní

10375303

Cenové rozmezí
31,919 Kč - 16,2872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.2 2.5 mm PEEK hnědá světlá

10342190

Cenové rozmezí
84,2549 Kč - 75,8282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    1.8 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.2
  • Průměr roztečné kružnice
    2.5 mm
  • Délka závitu
    2.5 mm
šroub Drážka křížová M1.4 2.0 mm Reny přírodní

10341988

Cenové rozmezí
35,0017 Kč - 30,6166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.0 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.4
  • Délka závitu
    2.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.6 2.5 mm Reny přírodní

10342053

Cenové rozmezí
35,0017 Kč - 30,6166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.6
  • Délka závitu
    2.5 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.4 2.5 mm Reny přírodní

10341995

Cenové rozmezí
35,0017 Kč - 30,6166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.0 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.4
  • Délka závitu
    2.5 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.2 2.0 mm PEEK hnědá světlá

10342183

Cenové rozmezí
179,9549 Kč - 75,8282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    1.8 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.2
  • Průměr roztečné kružnice
    2.0 mm
  • Délka závitu
    2.0 mm
šroub Drážka křížová M1.6 6.0 mm Reny přírodní

10342091

Cenové rozmezí
37,4452 Kč - 32,9147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.6
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398388

Cenové rozmezí
1,594 Kč - 1,2911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399484

Cenové rozmezí
2,812 Kč - 2,2777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 70.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399682

Cenové rozmezí
4,6348 Kč - 3,754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400012

Cenové rozmezí
5,7832 Kč - 4,6844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398333

Cenové rozmezí
1,1063 Kč - 0,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397862

Cenové rozmezí
1,0735 Kč - 0,8696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Průměr roztečné kružnice
    0.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398364

Cenové rozmezí
1,473 Kč - 1,1932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398814

Cenové rozmezí
1,339 Kč - 1,0847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399453

Cenové rozmezí
1,937 Kč - 1,5689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Drážka křížová M3 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397367

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm