Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
1,7065 Kč - 2,1067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Drážka křížová
0,9833 Kč - 1,2141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
M3.5 x 0.6
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Drážka křížová
0,8921 Kč - 1,1015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Drážka křížová
1,5761 Kč - 1,9459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Drážka křížová
4,9354 Kč - 6,0933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
19.0 mm
Drážka křížová
6,7086 Kč - 8,2823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
60.0 mm
Drážka křížová
1,0485 Kč - 1,2944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
Drážka křížová
1,3955 Kč - 1,7228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Hlava s drážkou
5,1813 Kč - 6,3966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Drážka křížová
0,8921 Kč - 1,1015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Hlava s drážkou
0,877 Kč - 1,0827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
3.0 mm
Drážka křížová
4,8127 Kč - 5,9416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Drážka křížová
5,6048 Kč - 6,9193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Drážka křížová
0,8958 Kč - 1,1063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Drážka křížová
1,0557 Kč - 1,3033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
Drážka křížová
1,0242 Kč - 1,2644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Drážka křížová
4,6844 Kč - 5,7832 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
M8 x 1.25
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Drážka křížová
5,3949 Kč - 6,6603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Drážka křížová
1,0284 Kč - 1,2696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10-32
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 30
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399613

Cenové rozmezí
2,1067 Kč - 1,7065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397893

Cenové rozmezí
1,2141 Kč - 0,9833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Průměr roztečné kružnice
    0.6 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398326

Cenové rozmezí
1,1015 Kč - 0,8921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399422

Cenové rozmezí
1,9459 Kč - 1,5761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397398

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Drážka křížová M10 x 1.5 19.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400326

Cenové rozmezí
6,0933 Kč - 4,9354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    19.0 mm
šroub Drážka křížová M10 x 1.5 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400388

Cenové rozmezí
8,2823 Kč - 6,7086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398876

Cenové rozmezí
1,2944 Kč - 1,0485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398845

Cenové rozmezí
1,7228 Kč - 1,3955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Drážka křížová M10 x 1.5 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400340

Cenové rozmezí
6,3966 Kč - 5,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398210

Cenové rozmezí
1,1015 Kč - 0,8921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 3.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398289

Cenové rozmezí
1,0827 Kč - 0,877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    3.0 mm
šroub Drážka křížová M10 x 1.5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400319

Cenové rozmezí
5,9416 Kč - 4,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M10 x 1.5 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400364

Cenové rozmezí
6,9193 Kč - 5,6048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398333

Cenové rozmezí
1,1063 Kč - 0,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398869

Cenové rozmezí
1,3033 Kč - 1,0557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398883

Cenové rozmezí
1,2644 Kč - 1,0242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400012

Cenové rozmezí
5,7832 Kč - 4,6844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Drážka křížová M10 x 1.5 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400357

Cenové rozmezí
6,6603 Kč - 5,3949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s drážkou #10-32 0.250 in polyamid 6.6 přírodní

10324523

Cenové rozmezí
1,2696 Kč - 1,0284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Velikost závitu
    #10-32
  • Délka závitu
    6.4 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá