Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
6,1774 Kč - 8,5619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
16.0 mm
Drážka křížová
8,8687 Kč - 14,4186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
40.0 mm
Drážka křížová
9,7612 Kč - 15,8688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
16.0 mm
Drážka křížová
13,0381 Kč - 21,1817 Kč 300 Skladem
M8
přírodní
polyamid
40.0 mm
Drážka křížová
5,6057 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polyamid
40.0 mm
Drážka křížová
5,285 Kč - 7,3487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polyamid
25.0 mm
Drážka křížová
6,1774 Kč - 8,5619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
12.0 mm
Drážka křížová
7,4882 Kč - 12,1596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
30.0 mm
Drážka křížová
9,3009 Kč - 15,088 Kč 2100 Skladem
M8
přírodní
polyamid
10.0 mm
Drážka křížová
12,3688 Kč - 20,1079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
35.0 mm
Drážka křížová
5,9403 Kč - 8,2273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
8.0 mm
Drážka křížová
6,5818 Kč - 9,1197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
20.0 mm
Drážka křížová
11,1416 Kč - 18,086 Kč 100 Skladem
M6
přírodní
polyamid
50.0 mm
Drážka křížová
3,3745 Kč - 4,6714 Kč 150 Skladem
M3
přírodní
polyamid
25.0 mm
Drážka křížová
3,0259 Kč - 4,1833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
16.0 mm
Drážka křížová
4,6295 Kč - 6,3866 Kč 2225 Skladem
M4
přírodní
polyamid
40.0 mm
Drážka křížová
3,0957 Kč - 4,267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polyamid
10.0 mm
Drážka křížová
4,2251 Kč - 5,8427 Kč 1000 Skladem
M2.5
přírodní
polyamid
5.0 mm
Drážka křížová
2,775 Kč - 3,8486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polyamid
16.0 mm
Drážka křížová
3,3745 Kč - 4,6714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
6.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 30
šroub Drážka křížová M6 16.0 mm polyamid přírodní

10375174

Cenové rozmezí
8,5619 Kč - 6,1774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 40.0 mm polyamid přírodní

10375211

Cenové rozmezí
14,4186 Kč - 8,8687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M8 16.0 mm polyamid přírodní

10375259

Cenové rozmezí
15,8688 Kč - 9,7612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M8 40.0 mm polyamid přírodní

10375297

Cenové rozmezí
21,1817 Kč - 13,0381 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 40.0 mm polyamid přírodní

10375129

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 5,6057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 25.0 mm polyamid přírodní

10375105

Cenové rozmezí
7,3487 Kč - 5,285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 12.0 mm polyamid přírodní

10375167

Cenové rozmezí
8,5619 Kč - 6,1774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 30.0 mm polyamid přírodní

10375204

Cenové rozmezí
12,1596 Kč - 7,4882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M8 10.0 mm polyamid přírodní

10375242

Cenové rozmezí
15,088 Kč - 9,3009 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M8 35.0 mm polyamid přírodní

10375280

Cenové rozmezí
20,1079 Kč - 12,3688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 8.0 mm polyamid přírodní

10375143

Cenové rozmezí
8,2273 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 20.0 mm polyamid přírodní

10375181

Cenové rozmezí
9,1197 Kč - 6,5818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 50.0 mm polyamid přírodní

10375228

Cenové rozmezí
18,086 Kč - 11,1416 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 25.0 mm polyamid přírodní

10374931

Cenové rozmezí
4,6714 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 16.0 mm polyamid přírodní

10374993

Cenové rozmezí
4,1833 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 40.0 mm polyamid přírodní

10375037

Cenové rozmezí
6,3866 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
2225 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 10.0 mm polyamid přírodní

10374894

Cenové rozmezí
4,267 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2.5 5.0 mm polyamid přírodní

10374788

Cenové rozmezí
5,8427 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 16.0 mm polyamid přírodní

10374917

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 6.0 mm polyamid přírodní

10374955

Cenové rozmezí
4,6714 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá