Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
1,7577 Kč - 2,1699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
Drážka křížová
4,8305 Kč - 5,9636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10 x 1.5
přírodní
polyamid 6.6
13.0 mm
Hlava s drážkou
0,8216 Kč - 1,0144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2 x 0.4
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
Hlava s drážkou
0,8255 Kč - 1,0192 Kč 200 Skladem
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
Hlava s drážkou
0,8196 Kč - 1,0118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
4.0 mm
Hlava s drážkou
0,841 Kč - 1,0384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Hlava s drážkou
0,8334 Kč - 1,0287 Kč 3000 Skladem
0.5 mm
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
Hlava s drážkou
0,8216 Kč - 1,0144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
Hlava s drážkou
0,8489 Kč - 1,048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Hlava s drážkou
0,8566 Kč - 1,0575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5 x 0.45
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Hlava s drážkou
0,8566 Kč - 1,0575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2 x 0.4
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Hlava s drážkou
0,8255 Kč - 1,0192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
Hlava s drážkou
0,9482 Kč - 1,1706 Kč 600 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Hlava s drážkou
0,9092 Kč - 1,1226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
M3.5 x 0.6
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Drážka křížová
0,8566 Kč - 1,0575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,0874 Kč - 1,3424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Drážka křížová
0,8216 Kč - 1,0144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
Drážka křížová
0,8625 Kč - 1,0649 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
M3.5 x 0.6
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
Drážka křížová
0,8801 Kč - 1,0863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
M3.5 x 0.6
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Drážka křížová
0,886 Kč - 1,0937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
M3.5 x 0.6
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 30
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399545

Cenové rozmezí
2,1699 Kč - 1,7577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 13.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400241

Cenové rozmezí
5,9636 Kč - 4,8305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396704

Cenové rozmezí
1,0144 Kč - 0,8216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294703

Cenové rozmezí
1,0192 Kč - 0,8255 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397220

Cenové rozmezí
1,0118 Kč - 0,8196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397268

Cenové rozmezí
1,0384 Kč - 0,841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397251

Cenové rozmezí
1,0287 Kč - 0,8334 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397237

Cenové rozmezí
1,0144 Kč - 0,8216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294734

Cenové rozmezí
1,048 Kč - 0,8489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396896

Cenové rozmezí
1,0575 Kč - 0,8566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396711

Cenové rozmezí
1,0575 Kč - 0,8566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397244

Cenové rozmezí
1,0192 Kč - 0,8255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296172

Cenové rozmezí
1,1706 Kč - 0,9482 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397886

Cenové rozmezí
1,1226 Kč - 0,9092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Průměr roztečné kružnice
    0.6 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397275

Cenové rozmezí
1,0575 Kč - 0,8566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397404

Cenové rozmezí
1,3424 Kč - 1,0874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397329

Cenové rozmezí
1,0144 Kč - 0,8216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397817

Cenové rozmezí
1,0649 Kč - 0,8625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Průměr roztečné kružnice
    0.6 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397848

Cenové rozmezí
1,0863 Kč - 0,8801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Průměr roztečné kružnice
    0.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397855

Cenové rozmezí
1,0937 Kč - 0,886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Průměr roztečné kružnice
    0.6 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm