Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8255 Kč - 1,0192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8625 Kč - 1,0649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8255 Kč - 1,0192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8489 Kč - 1,048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8216 Kč - 1,0144 Kč | 540 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8334 Kč - 1,0287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8334 Kč - 1,0287 Kč | 977 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,9676 Kč - 1,9676 Kč | 18000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,1113 Kč - 2,1113 Kč | 29000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,0539 Kč - 2,0539 Kč | 33000 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,973 Kč - 2,973 Kč | 1172 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,1687 Kč - 2,1687 Kč | 28000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,3411 Kč - 2,3411 Kč | 44000 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,9676 Kč - 1,9676 Kč | 47000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,9964 Kč - 1,9964 Kč | 24000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,1935 Kč - 1,1935 Kč | 281000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,3123 Kč - 2,3123 Kč | 20000 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,3896 Kč - 3,3896 Kč | 12000 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,973 Kč - 2,973 Kč | 5023 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,9588 Kč - 2,9588 Kč | 18925 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová