Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
47,8533 Kč - 53,8365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
béžová
PPS
8.0 mm
Drážka křížová
69,4882 Kč - 78,166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
béžová
PPS
15.0 mm
Drážka křížová
15,0309 Kč - 16,9065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
Reny
12.0 mm
Drážka křížová
216,6142 Kč - 520,2728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
béžová
PPS
20.0 mm
Drážka křížová
34,8696 Kč - 39,2282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
béžová
PPS
6.0 mm
Drážka křížová
43,5209 Kč - 48,9627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.6
béžová
PPS
10.0 mm
Drážka křížová
173,3442 Kč - 416,5085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
béžová
PPS
15.0 mm
Drážka křížová
65,1559 Kč - 73,3054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
béžová
PPS
8.0 mm
Drážka křížová
86,7909 Kč - 97,648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
béžová
PPS
30.0 mm
Drážka křížová
52,1722 Kč - 58,6971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
béžová
PPS
12.0 mm
Drážka křížová
130,061 Kč - 146,3202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
béžová
PPS
20.0 mm
Drážka křížová
13,7365 Kč - 15,4536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
Reny
8.0 mm
Drážka křížová
13,3006 Kč - 14,9648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
Reny
6.0 mm
Drážka křížová
15,9026 Kč - 17,8838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.6
přírodní
Reny
12.0 mm
Drážka křížová
29,7448 Kč - 33,4563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
Reny
20.0 mm
Drážka křížová
86,7909 Kč - 97,648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
béžová
PPS
25.0 mm
Drážka křížová
259,8842 Kč - 624,7627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
béžová
PPS
25.0 mm
Drážka křížová
86,7909 Kč - 97,648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
béžová
PPS
12.0 mm
Drážka křížová
13,3006 Kč - 14,9648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.6
přírodní
Reny
5.0 mm
Drážka křížová
322,1079 Kč - 728,5271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
béžová
PPS
30.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 30
šroub Drážka křížová M4 8.0 mm PPS béžová

10343494

Cenové rozmezí
53,8365 Kč - 47,8533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 15.0 mm PPS béžová

10343524

Cenové rozmezí
78,166 Kč - 69,4882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 12.0 mm Reny přírodní

10343753

Cenové rozmezí
16,9065 Kč - 15,0309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 20.0 mm PPS béžová

10343661

Cenové rozmezí
520,2728 Kč - 216,6142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 6.0 mm PPS béžová

10343401

Cenové rozmezí
39,2282 Kč - 34,8696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2.6 10.0 mm PPS béžová

10343388

Cenové rozmezí
48,9627 Kč - 43,5209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 15.0 mm PPS béžová

10343654

Cenové rozmezí
416,5085 Kč - 173,3442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 8.0 mm PPS béžová

10343562

Cenové rozmezí
73,3054 Kč - 65,1559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 30.0 mm PPS béžová

10343470

Cenové rozmezí
97,648 Kč - 86,7909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 12.0 mm PPS béžová

10343432

Cenové rozmezí
58,6971 Kč - 52,1722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 20.0 mm PPS béžová

10343609

Cenové rozmezí
146,3202 Kč - 130,061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 8.0 mm Reny přírodní

10343739

Cenové rozmezí
15,4536 Kč - 13,7365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 6.0 mm Reny přírodní

10343845

Cenové rozmezí
14,9648 Kč - 13,3006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2.6 12.0 mm Reny přírodní

10343814

Cenové rozmezí
17,8838 Kč - 15,9026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 20.0 mm Reny přírodní

10343890

Cenové rozmezí
33,4563 Kč - 29,7448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 25.0 mm PPS béžová

10343548

Cenové rozmezí
97,648 Kč - 86,7909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 25.0 mm PPS béžová

10343678

Cenové rozmezí
624,7627 Kč - 259,8842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 12.0 mm PPS béžová

10343586

Cenové rozmezí
97,648 Kč - 86,7909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2.6 5.0 mm Reny přírodní

10343777

Cenové rozmezí
14,9648 Kč - 13,3006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 30.0 mm PPS béžová

10343685

Cenové rozmezí
728,5271 Kč - 322,1079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá