Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
15,9026 Kč - 17,8838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
Reny
5.0 mm
Drážka křížová
53,9818 Kč - 129,8868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
Reny
30.0 mm
Drážka křížová
39,2018 Kč - 44,0888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.6
hnědá světlá
PPS
8.0 mm
Drážka křížová
43,5209 Kč - 48,9627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
hnědá světlá
PPS
10.0 mm
Drážka křížová
69,4882 Kč - 78,166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
PPS
20.0 mm
Drážka křížová
39,2018 Kč - 44,0888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
PPS
8.0 mm
Drážka křížová
78,1396 Kč - 87,9137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
PPS
25.0 mm
Drážka křížová
52,1722 Kč - 58,6971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
PPS
10.0 mm
Drážka křížová
60,8368 Kč - 68,4316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
PPS
12.0 mm
Drážka křížová
216,6142 Kč - 520,2728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá světlá
PPS
30.0 mm
Drážka křížová
13,3006 Kč - 14,9648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
Reny
4.0 mm
Drážka křížová
173,3442 Kč - 416,5085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá světlá
PPS
25.0 mm
Drážka křížová
15,0309 Kč - 16,9065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
Reny
10.0 mm
Drážka křížová
75,8282 Kč - 179,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
hnědá světlá
PEEK
2.5 mm
Drážka křížová
75,8282 Kč - 179,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
hnědá světlá
PEEK
3.5 mm
Drážka křížová
47,9192 Kč - 53,9026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
Reny
25.0 mm
Drážka křížová
22,8237 Kč - 25,6766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
Reny
15.0 mm
Drážka křížová
23,2464 Kč - 26,1654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
Reny
8.0 mm
Drážka křížová
54,8404 Kč - 61,6954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
Reny
12.0 mm
Drážka křížová
60,467 Kč - 68,0221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
Reny
15.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 30
šroub Drážka křížová M4 5.0 mm Reny přírodní

10343920

Cenové rozmezí
17,8838 Kč - 15,9026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 30.0 mm Reny přírodní

10343913

Cenové rozmezí
129,8868 Kč - 53,9818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2.6 8.0 mm PPS hnědá světlá

10343371

Cenové rozmezí
44,0888 Kč - 39,2018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 10.0 mm PPS hnědá světlá

10343340

Cenové rozmezí
48,9627 Kč - 43,5209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 20.0 mm PPS hnědá světlá

10343456

Cenové rozmezí
78,166 Kč - 69,4882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 8.0 mm PPS hnědá světlá

10343418

Cenové rozmezí
44,0888 Kč - 39,2018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 25.0 mm PPS hnědá světlá

10343463

Cenové rozmezí
87,9137 Kč - 78,1396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 10.0 mm PPS hnědá světlá

10343500

Cenové rozmezí
58,6971 Kč - 52,1722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 12.0 mm PPS hnědá světlá

10343517

Cenové rozmezí
68,4316 Kč - 60,8368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 30.0 mm PPS hnědá světlá

10343623

Cenové rozmezí
520,2728 Kč - 216,6142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 4.0 mm Reny přírodní

10343708

Cenové rozmezí
14,9648 Kč - 13,3006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 25.0 mm PPS hnědá světlá

10343616

Cenové rozmezí
416,5085 Kč - 173,3442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 10.0 mm Reny přírodní

10343746

Cenové rozmezí
16,9065 Kč - 15,0309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.6 2.5 mm PEEK hnědá světlá

10342305

Cenové rozmezí
179,9549 Kč - 75,8282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.6
  • Délka závitu
    2.5 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.6 3.5 mm PEEK hnědá světlá

10342329

Cenové rozmezí
179,9549 Kč - 75,8282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.6
  • Délka závitu
    3.5 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 25.0 mm Reny přírodní

10343999

Cenové rozmezí
53,9026 Kč - 47,9192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 15.0 mm Reny přírodní

10343883

Cenové rozmezí
25,6766 Kč - 22,8237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 8.0 mm Reny přírodní

10344019

Cenové rozmezí
26,1654 Kč - 23,2464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 12.0 mm Reny přírodní

10344101

Cenové rozmezí
61,6954 Kč - 54,8404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 15.0 mm Reny přírodní

10344118

Cenové rozmezí
68,0221 Kč - 60,467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá