Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
5,9264 Kč - 5,9264 Kč 325 Skladem
1.5 mm
M10
přírodní
polyamid
20.0 mm
Drážka křížová
1,1894 Kč - 1,1894 Kč 22458 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
Hlava s drážkou
20,6518 Kč - 20,6518 Kč 4450 Skladem
1.5 mm
M10
přírodní
polyamid
16.0 mm
Drážka křížová
4,4623 Kč - 4,4623 Kč 4000 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid
50.0 mm
Drážka křížová
2,8865 Kč - 2,8865 Kč 6023 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Drážka křížová
1,8685 Kč - 1,8685 Kč 18000 Skladem
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid
5.0 mm
Hlava s drážkou
3,2211 Kč - 3,2211 Kč 20042 Skladem
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid
20.0 mm
Drážka křížová
2,3984 Kč - 2,3984 Kč 3300 Skladem
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Drážka křížová
3,9742 Kč - 3,9742 Kč 1580 Skladem
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid
30.0 mm
Drážka křížová
5,1874 Kč - 5,1874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
Drážka křížová
1,9941 Kč - 1,9941 Kč 22000 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,8726 Kč - 2,8726 Kč 18925 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Drážka křížová
1,8964 Kč - 1,8964 Kč 6000 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,8825 Kč - 1,8825 Kč 1150 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
4.0 mm
Hlava s drážkou
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 1000 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Hlava s drážkou
2,245 Kč - 2,245 Kč 780 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Hlava s drážkou
1,0081 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
Drážka křížová
1,9383 Kč - 1,9383 Kč 4090 Skladem
0.7 mm
M4
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,9383 Kč - 1,9383 Kč 6000 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,2564 Kč - 1,2564 Kč 6586 Skladem
0.7 mm
M4
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 30
šroub Drážka křížová M10 20.0 mm polyamid přírodní

10049990

Cenové rozmezí
5,9264 Kč - 5,9264 Kč

Skladové zásoby
325 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052440

Cenové rozmezí
1,1894 Kč - 1,1894 Kč

Skladové zásoby
22458 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.9 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Drážka křížová M10 16.0 mm polyamid přírodní

10050415

Cenové rozmezí
20,6518 Kč - 20,6518 Kč

Skladové zásoby
4450 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M6 50.0 mm polyamid přírodní

10049679

Cenové rozmezí
4,4623 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
šroub Drážka křížová M6 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049570

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
6023 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2 5.0 mm polyamid přírodní

10052396

Cenové rozmezí
1,8685 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
šroub Drážka křížová M8 20.0 mm polyamid přírodní

10049815

Cenové rozmezí
3,2211 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
20042 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Drážka křížová M8 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049792

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
3300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M8 30.0 mm polyamid přírodní

10049853

Cenové rozmezí
3,9742 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
1580 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Drážka křížová M8 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049877

Cenové rozmezí
5,1874 Kč - 5,1874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052471

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.9 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M6 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049617

Cenové rozmezí
2,8726 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
18925 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052433

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.9 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052426

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
1150 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.9 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052464

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052501

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
780 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Drážka křížová M3 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10050156

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 1,0081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052518

Cenové rozmezí
1,9383 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
4090 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052488

Cenové rozmezí
1,9383 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.9 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052525

Cenové rozmezí
1,2564 Kč - 1,2564 Kč

Skladové zásoby
6586 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm