Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123,2697 Kč - 174,1254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
63,0711 Kč - 107,8192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
hnědá
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
21,0283 Kč - 46,1285 Kč | 4925 Skladem |
|
M3
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
44,6085 Kč - 85,48 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
50,4513 Kč - 96,0918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
98,4344 Kč - 151,9118 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
hnědá
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,3149 Kč - 1,8267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,3819 Kč - 1,9243 Kč | 383 Skladem |
|
M4
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,8964 Kč - 2,6494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
54,6486 Kč - 93,4562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
hnědá
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,761 Kč - 3,8068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
98,4344 Kč - 151,9118 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
hnědá
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
4,03 Kč - 5,6057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
123,2697 Kč - 174,1254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
138,5808 Kč - 157,378 Kč | 1 Skladem |
|
M6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
46,254 Kč - 88,0877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
hnědá
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
63,0711 Kč - 128,9869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
hnědá
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
19,62 Kč - 43,0747 Kč | 10 Skladem |
|
M2.6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,2729 Kč - 2,2729 Kč | 57000 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,0498 Kč - 2,0498 Kč | 21000 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová