Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
2,2729 Kč - 2,2729 Kč 56000 Skladem
0.7 mm
M4
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
Drážka křížová
1,9103 Kč - 1,9103 Kč 55000 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
Drážka křížová
1,9383 Kč - 1,9383 Kč 24000 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Drážka křížová
32,2677 Kč - 39,9929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.4
hnědá
PEEK
2.5 mm
Drážka křížová
1,9103 Kč - 1,9103 Kč 20000 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Drážka křížová
2,0498 Kč - 2,0498 Kč 8000 Skladem
0.7 mm
M4
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Drážka křížová
2,8726 Kč - 2,8726 Kč 5180 Skladem
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid
6.0 mm
Drážka křížová
2,1893 Kč - 2,1893 Kč 17500 Skladem
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Drážka křížová
19,62 Kč - 43,0747 Kč 10 Skladem
M2.6
hnědá
PEEK
6.0 mm
Drážka křížová
2,775 Kč - 3,8486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
ocel nízkouhlíková
12.0 mm
Drážka křížová
98,4344 Kč - 151,9118 Kč 20 Skladem
M5
hnědá světlá
PEEK
16.0 mm
Drážka křížová
29,423 Kč - 64,591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
PEEK
6.0 mm
Drážka křížová
46,254 Kč - 88,0877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá
PEEK
20.0 mm
Drážka křížová
123,4928 Kč - 153,4875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá
PEEK
25.0 mm
Drážka křížová
2,761 Kč - 3,8068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
ocel nízkouhlíková
10.0 mm
Drážka křížová
4,03 Kč - 5,6057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
ocel nízkouhlíková
30.0 mm
Drážka křížová
3,1235 Kč - 5,6893 Kč 78 Skladem
M2
čirý
polykarbonát
5.0 mm
Drážka křížová
63,0711 Kč - 107,8192 Kč 500 Skladem
M3
hnědá
PEEK
25.0 mm
Drážka křížová
1,492 Kč - 2,0777 Kč 3200 Skladem
M3
přírodní
ocel nízkouhlíková
8.0 mm
Drážka křížová
1,757 Kč - 2,4402 Kč 400 Skladem
M3
přírodní
ocel nízkouhlíková
20.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 30
šroub Drážka křížová M4 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049327

Cenové rozmezí
2,2729 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
56000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Drážka křížová M3 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049242

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
55000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Drážka křížová M3 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049280

Cenové rozmezí
1,9383 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Drážka křížová M1.4 2.5 mm PEEK hnědá

10358696

Cenové rozmezí
39,9929 Kč - 32,2677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.0 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.4
  • Délka závitu
    2.5 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049259

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M4 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049365

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Drážka křížová M5 6.0 mm polyamid přírodní

10049402

Cenové rozmezí
2,8726 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
5180 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Drážka křížová M5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049464

Cenové rozmezí
2,1893 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
17500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M2.6 6.0 mm PEEK hnědá

10219607

Cenové rozmezí
43,0747 Kč - 19,62 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 12.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10238424

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 16.0 mm PEEK hnědá světlá

10219812

Cenové rozmezí
151,9118 Kč - 98,4344 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 6.0 mm PEEK hnědá světlá

10219713

Cenové rozmezí
64,591 Kč - 29,423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 20.0 mm PEEK hnědá

10219768

Cenové rozmezí
88,0877 Kč - 46,254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 25.0 mm PEEK hnědá

10219836

Cenové rozmezí
153,4875 Kč - 123,4928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 10.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10238417

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 30.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10238455

Cenové rozmezí
5,6057 Kč - 4,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 5.0 mm polykarbonát čirý

10357255

Cenové rozmezí
5,6893 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
78 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 25.0 mm PEEK hnědá

10219706

Cenové rozmezí
107,8192 Kč - 63,0711 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 8.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10238271

Cenové rozmezí
2,0777 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 20.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10238318

Cenové rozmezí
2,4402 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá