Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8847 Kč - 1,0921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,5538 Kč - 5,6219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,879 Kč - 1,0852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,3533 Kč - 1,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,977 Kč - 6,1446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,7065 Kč - 2,1067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,0701 Kč - 1,3211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#10-32
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.620 in
15.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | 26000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,3745 Kč - 4,6714 Kč | 150 Skladem |
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,7888 Kč - 3,8626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,0399 Kč - 4,2112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,2251 Kč - 5,8427 Kč | 750 Skladem |
|
M2.5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,2251 Kč - 5,8427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,2251 Kč - 5,8427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,0957 Kč - 4,267 Kč | 4750 Skladem |
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,9642 Kč - 6,8885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,2251 Kč - 5,8427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,0957 Kč - 4,267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,2251 Kč - 5,8427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,267 Kč - 5,9403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová