Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 28
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
1,9245 Kč - 1,9245 Kč 52000 Skladem
0.5 mm
M2.5
přírodní
polyamid
4.5 mm
Hlava s drážkou
1,9245 Kč - 1,9245 Kč 17000 Skladem
0.5 mm
M2.5
přírodní
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
0,8625 Kč - 1,0649 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5 x 0.45
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Drážka křížová
0,8255 Kč - 1,0192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5 x 0.45
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
Hlava s drážkou
0,8334 Kč - 1,0287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5 x 0.45
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
Hlava s drážkou
0,8255 Kč - 1,0192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
Drážka křížová
0,8216 Kč - 1,0144 Kč 540 Skladem
0.5 mm
M2.5 x 0.45
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
Drážka křížová
0,8489 Kč - 1,048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Drážka křížová
0,8334 Kč - 1,0287 Kč 977 Skladem
0.5 mm
M2.5
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
Drážka křížová
0,8566 Kč - 1,0575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5 x 0.45
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Drážka křížová
0,841 Kč - 1,0384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5 x 0.45
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Drážka křížová
0,8701 Kč - 1,0743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5 x 0.45
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Drážka křížová
0,841 Kč - 1,0384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5 x 0.45
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Hlava s drážkou
4,3519 Kč - 6,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
přírodní
polyamid
8.0 mm
Drážka křížová
4,395 Kč - 6,1185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
přírodní
polyamid
25.0 mm
Drážka křížová
4,3519 Kč - 6,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
přírodní
polyamid
12.0 mm
Drážka křížová
4,3519 Kč - 6,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
přírodní
polyamid
4.0 mm
Drážka křížová
4,3519 Kč - 6,018 Kč 1000 Skladem
M2.5
přírodní
polyamid
5.0 mm
Drážka křížová
3,1885 Kč - 5,0556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
přírodní
polyamid
8.0 mm
Hlava s drážkou
4,3519 Kč - 6,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
přírodní
polyamid
10.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 2
šroub Hlava s drážkou M2.5 4.5 mm polyamid přírodní

10052419

Cenové rozmezí
1,9245 Kč - 1,9245 Kč

Skladové zásoby
52000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    4.5 mm
šroub Hlava s drážkou M2.5 16.0 mm polyamid přírodní

10052938

Cenové rozmezí
1,9245 Kč - 1,9245 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295588

Cenové rozmezí
1,0649 Kč - 0,8625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295465

Cenové rozmezí
1,0192 Kč - 0,8255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295472

Cenové rozmezí
1,0287 Kč - 0,8334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Drážka křížová M2.5 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295533

Cenové rozmezí
1,0192 Kč - 0,8255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295526

Cenové rozmezí
1,0144 Kč - 0,8216 Kč

Skladové zásoby
540 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
šroub Drážka křížová M2.5 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295564

Cenové rozmezí
1,048 Kč - 0,8489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Drážka křížová M2.5 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295540

Cenové rozmezí
1,0287 Kč - 0,8334 Kč

Skladové zásoby
977 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295571

Cenové rozmezí
1,0575 Kč - 0,8566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295557

Cenové rozmezí
1,0384 Kč - 0,841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295595

Cenové rozmezí
1,0743 Kč - 0,8701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295489

Cenové rozmezí
1,0384 Kč - 0,841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M2.5 8.0 mm polyamid přírodní

10374801

Cenové rozmezí
6,018 Kč - 4,3519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2.5 25.0 mm polyamid přírodní

10374849

Cenové rozmezí
6,1185 Kč - 4,395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2.5 12.0 mm polyamid přírodní

10374825

Cenové rozmezí
6,018 Kč - 4,3519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2.5 4.0 mm polyamid přírodní

10374771

Cenové rozmezí
6,018 Kč - 4,3519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2.5 5.0 mm polyamid přírodní

10374788

Cenové rozmezí
6,018 Kč - 4,3519 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M2.5 8.0 mm polyamid přírodní

10325629

Cenové rozmezí
5,0556 Kč - 3,1885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2.5 10.0 mm polyamid přírodní

10374818

Cenové rozmezí
6,018 Kč - 4,3519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá