Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
10,1655 Kč - 10,1655 Kč 200 Skladem
1.5 mm
M10
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
Hlava s drážkou
29,423 Kč - 64,591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.6
hnědá
PEEK
12.0 mm
Drážka křížová
4,2391 Kč - 16,5472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
12.1 mm
Drážka křížová
147,6029 Kč - 167,6831 Kč 6 Skladem
M6
hnědá světlá
PEEK
20.0 mm
Drážka křížová
31,6262 Kč - 39,2399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.2
hnědá
PEEK
4.0 mm
Drážka křížová
1,9801 Kč - 1,9801 Kč 22000 Skladem
0.7 mm
M4
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,7052 Kč - 2,7052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
přírodní
polyamid
25.0 mm
Hlava s drážkou
2,0777 Kč - 2,0777 Kč 650 Skladem
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
Hlava s drážkou
2,245 Kč - 2,245 Kč 24800 Skladem
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Hlava s drážkou
10052693 2,4542 Kč - 2,4542 Kč 465 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid 6.6
6.5 mm
Hlava s drážkou
2,9841 Kč - 2,9841 Kč 27420 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,3467 Kč - 3,3467 Kč 11800 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
Hlava s drážkou
3,3605 Kč - 3,3605 Kč 6000 Skladem
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,9742 Kč - 3,9742 Kč 12000 Skladem
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Hlava s drážkou
18,6578 Kč - 18,6578 Kč 600 Skladem
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid 6.6
80.0 mm
Hlava s drážkou
12,2014 Kč - 12,2014 Kč 8 Skladem
1.5 mm
M10
přírodní
polyamid
80.0 mm
Hlava s drážkou
3,4443 Kč - 3,4443 Kč 57700 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
Drážka křížová
4,1357 Kč - 4,1357 Kč 60 Skladem
0.7 mm
M4
přírodní
polyamid
8.0 mm
Drážka křížová
5,7033 Kč - 5,7033 Kč 800 Skladem
1.5 mm
M10
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,0538 Kč - 3,0538 Kč 21074 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 30
šroub Hlava s drážkou M10 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052907

Cenové rozmezí
10,1655 Kč - 10,1655 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Drážka křížová M2.6 12.0 mm PEEK hnědá

10219638

Cenové rozmezí
64,591 Kč - 29,423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 12.1 mm polyamid přírodní

10162163

Cenové rozmezí
16,5472 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    12.1 mm
šroub Drážka křížová M6 20.0 mm PEEK hnědá světlá

10219874

Cenové rozmezí
167,6831 Kč - 147,6029 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.2 4.0 mm PEEK hnědá

10358665

Cenové rozmezí
39,2399 Kč - 31,6262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    1.8 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.2
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052532

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 25.0 mm polyamid přírodní

10052570

Cenové rozmezí
2,7052 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052617

Cenové rozmezí
2,0777 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.8 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052655

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
24800 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.8 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 6.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10052693

Cenové rozmezí
2,4542 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
465 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm
šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052730

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
27420 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052778

Cenové rozmezí
3,3467 Kč - 3,3467 Kč

Skladové zásoby
11800 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Hlava s drážkou M8 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052815

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 3,3605 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M8 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052853

Cenové rozmezí
3,9742 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s drážkou M8 80.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10179284

Cenové rozmezí
18,6578 Kč - 18,6578 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
šroub Hlava s drážkou M10 80.0 mm polyamid přírodní

10052914

Cenové rozmezí
12,2014 Kč - 12,2014 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
šroub Drážka křížová M3 6.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10019719

Cenové rozmezí
3,4443 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
57700 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    6.4 mm
šroub Drážka křížová M4 8.0 mm polyamid přírodní

10162170

Cenové rozmezí
4,1357 Kč - 4,1357 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M10 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052884

Cenové rozmezí
5,7033 Kč - 5,7033 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052747

Cenové rozmezí
3,0538 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
21074 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm