Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
4,016 Kč - 4,016 Kč 4500 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
Drážka křížová
3,5279 Kč - 3,5279 Kč 19000 Skladem
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Drážka křížová
5,5778 Kč - 5,5778 Kč 600 Skladem
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Drážka křížová
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 1000 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Hlava s drážkou
5,7033 Kč - 5,7033 Kč 800 Skladem
1.5 mm
M10
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,8964 Kč - 1,8964 Kč 250 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
Hlava s drážkou
4,2391 Kč - 14,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
8.0 mm
Drážka křížová
173,2051 Kč - 196,7853 Kč 6 Skladem
M6
hnědá
PEEK
25.0 mm
Drážka křížová
3,0538 Kč - 5,5639 Kč 1000 Skladem
M2.6
čirý
polykarbonát
6.0 mm
Drážka křížová
32,2677 Kč - 39,9929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.4
hnědá
PEEK
4.0 mm
Drážka křížová
5,006 Kč - 5,006 Kč 10500 Skladem
1.5 mm
M10
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Hlava s drážkou
1,8685 Kč - 1,8685 Kč 18000 Skladem
0.5 mm
M2.5
přírodní
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,0957 Kč - 3,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Hlava s drážkou
4,769 Kč - 4,769 Kč 4524 Skladem
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid 6.6
60.0 mm
Hlava s drážkou
3,0259 Kč - 3,0259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10
přírodní
polyamid 6.6
16.0 mm
Hlava s drážkou
10,1655 Kč - 10,1655 Kč 200 Skladem
1.5 mm
M10
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
Hlava s drážkou
4,2391 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Drážka křížová
2,9702 Kč - 2,9702 Kč 200 Skladem
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Hlava s drážkou
2,1475 Kč - 2,1475 Kč 18000 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,8586 Kč - 2,8586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 30
šroub Drážka křížová M6 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049662

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Drážka křížová M8 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049808

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M8 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10049860

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 5,5778 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052464

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s drážkou M10 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052884

Cenové rozmezí
5,7033 Kč - 5,7033 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052921

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.9 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
šroub Drážka křížová M3 8.0 mm polyamid přírodní

10162149

Cenové rozmezí
14,0957 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Drážka křížová M6 25.0 mm PEEK hnědá

10219881

Cenové rozmezí
196,7853 Kč - 173,2051 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2.6 6.0 mm polykarbonát čirý

10218457

Cenové rozmezí
5,5639 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.4 4.0 mm PEEK hnědá

10358689

Cenové rozmezí
39,9929 Kč - 32,2677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.0 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.4
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M10 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052891

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2.5 16.0 mm polyamid přírodní

10052938

Cenové rozmezí
1,8685 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M8 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052846

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s drážkou M8 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052877

Cenové rozmezí
4,769 Kč - 4,769 Kč

Skladové zásoby
4524 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
šroub Hlava s drážkou M10 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10053003

Cenové rozmezí
3,0259 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M10 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052907

Cenové rozmezí
10,1655 Kč - 10,1655 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Drážka křížová M3 0.5 mm | 0.02 in;10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10162156

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052679

Cenové rozmezí
2,9702 Kč - 2,9702 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.8 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid přírodní

10052716

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10052754

Cenové rozmezí
2,8586 Kč - 2,8586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm