Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 250 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,7033 Kč - 5,7033 Kč | 800 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,5917 Kč - 5,5917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,006 Kč - 5,006 Kč | 300 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,8685 Kč - 1,8685 Kč | 18000 Skladem |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 9100 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,9264 Kč - 5,9264 Kč | 325 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 20,6518 Kč - 20,6518 Kč | 4450 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,8825 Kč - 1,8825 Kč | 1150 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9383 Kč - 1,9383 Kč | 8648 Skladem |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,1894 Kč - 1,1894 Kč | 22458 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9383 Kč - 1,9383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,2211 Kč - 3,2211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 5,1874 Kč - 5,1874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,0081 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,8726 Kč - 2,8726 Kč | 18925 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,3984 Kč - 2,3984 Kč | 3300 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,9742 Kč - 3,9742 Kč | 1580 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,016 Kč - 4,016 Kč | 4500 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,5279 Kč - 3,5279 Kč | 19000 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová