Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
1,8825 Kč - 1,8825 Kč 1150 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
4.0 mm
Hlava s drážkou
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 1000 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
12.0 mm
Hlava s drážkou
2,0359 Kč - 2,0359 Kč 200 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
25.0 mm
Hlava s drážkou
1,9801 Kč - 1,9801 Kč 23000 Skladem
0.7 mm
M4
přírodní
polyamid
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,7052 Kč - 2,7052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
přírodní
polyamid
25.0 mm
Hlava s drážkou
2,0777 Kč - 2,0777 Kč 650 Skladem
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid
8.0 mm
Hlava s drážkou
3,1375 Kč - 3,1375 Kč 7070 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid
25.0 mm
Drážka křížová
4,7411 Kč - 4,7411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid
60.0 mm
Drážka křížová
3,7092 Kč - 3,7092 Kč 650 Skladem
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid
25.0 mm
Drážka křížová
2,245 Kč - 2,245 Kč 7000 Skladem
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid
20.0 mm
Drážka křížová
3,2909 Kč - 3,2909 Kč 13000 Skladem
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid
50.0 mm
Drážka křížová
2,8865 Kč - 2,8865 Kč 8023 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid
12.0 mm
Drážka křížová
2,8726 Kč - 2,8726 Kč 18925 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid
30.0 mm
Drážka křížová
2,3984 Kč - 2,3984 Kč 3300 Skladem
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid
10.0 mm
Drážka křížová
3,9742 Kč - 3,9742 Kč 1580 Skladem
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid
30.0 mm
Drážka křížová
1,9941 Kč - 1,9941 Kč 10000 Skladem
0.7 mm
M4
přírodní
polyamid
10.0 mm
Drážka křížová
2,3845 Kč - 2,3845 Kč 25000 Skladem
0.7 mm
M4
přírodní
polyamid
25.0 mm
Drážka křížová
2,1055 Kč - 2,1055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid
8.0 mm
Drážka křížová
1,8685 Kč - 1,8685 Kč 18000 Skladem
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid
5.0 mm
Hlava s drážkou
1,8964 Kč - 1,8964 Kč 8100 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
6.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 30
šroub Hlava s drážkou M3 4.0 mm polyamid přírodní

10052426

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
1150 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.9 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 12.0 mm polyamid přírodní

10052464

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 25.0 mm polyamid přírodní

10052495

Cenové rozmezí
2,0359 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.9 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10052532

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
23000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 25.0 mm polyamid přírodní

10052570

Cenové rozmezí
2,7052 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 8.0 mm polyamid přírodní

10052617

Cenové rozmezí
2,0777 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.8 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Drážka křížová M6 25.0 mm polyamid přírodní

10049600

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
7070 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Drážka křížová M6 60.0 mm polyamid přírodní

10049686

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
šroub Drážka křížová M8 25.0 mm polyamid přírodní

10049822

Cenové rozmezí
3,7092 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Drážka křížová M5 20.0 mm polyamid přírodní

10049471

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Drážka křížová M5 50.0 mm polyamid přírodní

10049518

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
šroub Drážka křížová M6 12.0 mm polyamid přírodní

10049570

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
8023 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Drážka křížová M6 30.0 mm polyamid přírodní

10049617

Cenové rozmezí
2,8726 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
18925 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Drážka křížová M8 10.0 mm polyamid přírodní

10049792

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
3300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M8 30.0 mm polyamid přírodní

10049853

Cenové rozmezí
3,9742 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
1580 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Drážka křížová M4 10.0 mm polyamid přírodní

10049334

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M4 25.0 mm polyamid přírodní

10049372

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Drážka křížová M5 8.0 mm polyamid přírodní

10049419

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2 5.0 mm polyamid přírodní

10052396

Cenové rozmezí
1,8685 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid přírodní

10052433

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
8100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.9 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm