Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
1,3251 Kč - 1,6359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Hlava s drážkou
1,2438 Kč - 1,5355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Drážka křížová
1,4748 Kč - 1,8207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Drážka křížová
4,4574 Kč - 5,5029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
M8 x 1.25
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Drážka křížová
4,5897 Kč - 5,6663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
M8 x 1.25
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Hlava s drážkou
1,3533 Kč - 1,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Hlava s drážkou
2,0606 Kč - 2,5441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Drážka křížová
1,7065 Kč - 2,1067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
Drážka křížová
1,0004 Kč - 1,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Drážka křížová
1,533 Kč - 1,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
Hlava s drážkou
2,0606 Kč - 2,5441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
45.0 mm
Drážka křížová
1,5424 Kč - 1,9043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Hlava s drážkou
4,5897 Kč - 5,6663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
M8 x 1.25
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Drážka křížová
0,8242 Kč - 1,0175 Kč 3000 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
Drážka křížová
0,9072 Kč - 1,1201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Drážka křížová
1,5689 Kč - 1,937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,1454 Kč - 1,4143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Drážka křížová
1,2911 Kč - 1,594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
Drážka křížová
3,3761 Kč - 4,1679 Kč 400 Skladem
1.3 mm
M8 x 1.25
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,7065 Kč - 2,1067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
8.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 30
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398807

Cenové rozmezí
1,6359 Kč - 1,3251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397411

Cenové rozmezí
1,5355 Kč - 1,2438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398951

Cenové rozmezí
1,8207 Kč - 1,4748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399972

Cenové rozmezí
5,5029 Kč - 4,4574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399958

Cenové rozmezí
5,6663 Kč - 4,5897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398838

Cenové rozmezí
1,6708 Kč - 1,3533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399637

Cenové rozmezí
2,5441 Kč - 2,0606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399545

Cenové rozmezí
2,1067 Kč - 1,7065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398920

Cenové rozmezí
1,2351 Kč - 1,0004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398852

Cenové rozmezí
1,8926 Kč - 1,533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 45.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399651

Cenové rozmezí
2,5441 Kč - 2,0606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399439

Cenové rozmezí
1,9043 Kč - 1,5424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400005

Cenové rozmezí
5,6663 Kč - 4,5897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Drážka křížová M3 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397367

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398357

Cenové rozmezí
1,1201 Kč - 0,9072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399453

Cenové rozmezí
1,937 Kč - 1,5689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399569

Cenové rozmezí
1,4143 Kč - 1,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398388

Cenové rozmezí
1,594 Kč - 1,2911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399941

Cenové rozmezí
4,1679 Kč - 3,3761 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399552

Cenové rozmezí
2,1067 Kč - 1,7065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm