Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
3,0538 Kč - 4,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polyamid
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,2351 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polyamid
25.0 mm
Hlava s drážkou
3,0538 Kč - 4,253 Kč 5200 Skladem
M3
přírodní
polyamid
12.0 mm
Hlava s drážkou
2,7888 Kč - 3,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polyamid
30.0 mm
Hlava s drážkou
9,5938 Kč - 15,576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
30.0 mm
Hlava s drážkou
23,3012 Kč - 68,1608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
20.0 mm
Hlava s drážkou
30,6166 Kč - 35,0017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.2
přírodní
Reny
4.0 mm
Drážka křížová
4,7551 Kč - 8,6874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
20.0 mm
Hlava s drážkou
6,8467 Kč - 12,4942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
40.0 mm
Hlava s drážkou
6,3168 Kč - 11,5181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
10.0 mm
Hlava s drážkou
75,8282 Kč - 179,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
hnědá světlá
PEEK
3.0 mm
Drážka křížová
19,62 Kč - 43,0747 Kč 10 Skladem
M2.6
hnědá
PEEK
6.0 mm
Drážka křížová
50,4513 Kč - 96,0918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá
PEEK
25.0 mm
Drážka křížová
29,423 Kč - 64,591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
PEEK
10.0 mm
Drážka křížová
46,254 Kč - 88,0877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
16.0 mm
Drážka křížová
138,5808 Kč - 157,378 Kč 1 Skladem
M6
hnědá světlá
PEEK
16.0 mm
Drážka křížová
21,0283 Kč - 46,1285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
PEEK
8.0 mm
Drážka křížová
98,4344 Kč - 151,9118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá
PEEK
20.0 mm
Drážka křížová
54,6486 Kč - 93,4562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
20.0 mm
Drážka křížová
0,8014 Kč - 0,9895 Kč 20000 Skladem
0.4 mm
M2 x 0.4
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 30
šroub Hlava s drážkou M3 10.0 mm polyamid přírodní

10325711

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M3 25.0 mm polyamid přírodní

10325759

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M3 12.0 mm polyamid přírodní

10325728

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
5200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M3 30.0 mm polyamid přírodní

10325766

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M8 30.0 mm polyamid přírodní

10326213

Cenové rozmezí
15,576 Kč - 9,5938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M10 20.0 mm polyamid přírodní

10326299

Cenové rozmezí
68,1608 Kč - 23,3012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.2 4.0 mm Reny přírodní

10341971

Cenové rozmezí
35,0017 Kč - 30,6166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    1.8 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.2
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid přírodní

10326060

Cenové rozmezí
8,6874 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M6 40.0 mm polyamid přírodní

10326114

Cenové rozmezí
12,4942 Kč - 6,8467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M8 10.0 mm polyamid přírodní

10326176

Cenové rozmezí
11,5181 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.6 3.0 mm PEEK hnědá světlá

10342312

Cenové rozmezí
179,9549 Kč - 75,8282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.6
  • Délka závitu
    3.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2.6 6.0 mm PEEK hnědá

10219607

Cenové rozmezí
43,0747 Kč - 19,62 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 25.0 mm PEEK hnědá

10219775

Cenové rozmezí
96,0918 Kč - 50,4513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 10.0 mm PEEK hnědá světlá

10219737

Cenové rozmezí
64,591 Kč - 29,423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 16.0 mm PEEK hnědá

10219683

Cenové rozmezí
88,0877 Kč - 46,254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 16.0 mm PEEK hnědá světlá

10219867

Cenové rozmezí
157,378 Kč - 138,5808 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 8.0 mm PEEK hnědá světlá

10219652

Cenové rozmezí
46,1285 Kč - 21,0283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 20.0 mm PEEK hnědá

10219829

Cenové rozmezí
151,9118 Kč - 98,4344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 20.0 mm PEEK hnědá

10219690

Cenové rozmezí
93,4562 Kč - 54,6486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294772

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm