Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8847 Kč - 1,0921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,9975 Kč - 1,2314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,669 Kč - 5,7641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,5424 Kč - 1,9043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,6898 Kč - 5,7899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,4512 Kč - 3,0262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,1813 Kč - 6,3966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,9072 Kč - 4,8236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
2.953 in
75.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 6,58 Kč - 8,1234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
2.756 in
70.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,6898 Kč - 5,7899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8958 Kč - 1,1063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,9035 Kč - 1,1154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,7065 Kč - 2,1067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,2815 Kč - 1,5823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,0606 Kč - 2,5441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 6,3287 Kč - 7,8132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,2438 Kč - 1,5357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,7065 Kč - 2,1067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,6048 Kč - 6,9193 Kč | 1500 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou