Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,8404 Kč - 61,6954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
přírodní
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 43,6794 Kč - 49,1344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
přírodní
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 60,467 Kč - 68,0221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
přírodní
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 15,9026 Kč - 17,8838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.6
|
přírodní
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 13,3006 Kč - 14,9648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2
|
přírodní
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 38,832 Kč - 93,6056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
přírodní
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 13,3006 Kč - 14,9648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.6
|
přírodní
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 13,7365 Kč - 15,4536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.6
|
přírodní
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 13,7365 Kč - 15,4536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2
|
přírodní
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 13,3006 Kč - 14,9648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
přírodní
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 24,9899 Kč - 28,107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
přírodní
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 17,6329 Kč - 19,8254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
přírodní
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 105,0314 Kč - 118,1603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
přírodní
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 33,2053 Kč - 37,3527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
přírodní
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 61,7615 Kč - 69,4882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
přírodní
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 86,4343 Kč - 97,2386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
přírodní
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 23,2464 Kč - 26,1654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
přírodní
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 43,5209 Kč - 48,9627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 130,061 Kč - 146,3202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 108,426 Kč - 121,9907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
hnědá světlá
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka křížová