Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,9147 Kč - 37,4452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.6
|
přírodní
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 30,6166 Kč - 35,0017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.2
|
přírodní
|
Reny
|
0.138 in
3.5 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 30,6166 Kč - 35,0017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.2
|
přírodní
|
Reny
|
0.098 in
2.5 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 75,8282 Kč - 179,9549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.071 in
1.8 mm
|
M1.2
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.071 in
1.8 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 30,6166 Kč - 35,0017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.2
|
přírodní
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 30,6166 Kč - 35,0017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.4
|
přírodní
|
Reny
|
0.138 in
3.5 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 30,6166 Kč - 35,0017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.6
|
přírodní
|
Reny
|
0.138 in
3.5 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 75,8282 Kč - 179,9549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
M1.4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,267 Kč - 5,9403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,2251 Kč - 5,8427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,7928 Kč - 5,285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,2251 Kč - 5,8427 Kč | 750 Skladem |
|
M2.5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,0399 Kč - 4,2112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,9642 Kč - 6,8885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,0957 Kč - 4,267 Kč | 4750 Skladem |
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,0857 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,7888 Kč - 3,8626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,2251 Kč - 5,8427 Kč | 1000 Skladem |
|
M2.5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,775 Kč - 3,8486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,0957 Kč - 4,267 Kč | 5250 Skladem |
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi