Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6487 Kč - 2,0354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.917 in
23.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.154 in
3.9 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8696 Kč - 1,0735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,2413 Kč - 2,7672 Kč | 500 Skladem |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,5971 Kč - 5,6754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8545 Kč - 1,0547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,3744 Kč - 1,6968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,3573 Kč - 1,6758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,5501 Kč - 1,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,6048 Kč - 6,9193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,5632 Kč - 5,6335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,977 Kč - 6,1446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi