Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 134
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
0,8255 Kč - 1,0192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
3.6 mm
Hlava s drážkou
0,998 Kč - 1,2321 Kč 3000 Skladem
M3 x 0.5
38.9 mm
Hlava s drážkou
0,8449 Kč - 1,0432 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
9.3 mm
Hlava s drážkou
0,998 Kč - 1,2321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Hlava s drážkou
1,4373 Kč - 1,7745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
26.1 mm
Hlava s drážkou
0,8701 Kč - 1,0743 Kč 1000 Skladem
M2.5 x 0.45
22.9 mm
Hlava s drážkou
2,0696 Kč - 2,5551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
16.9 mm
Hlava s drážkou
0,8566 Kč - 1,0575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Hlava s drážkou
0,9227 Kč - 1,1394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
12.3 mm
Hlava s drážkou
0,8216 Kč - 1,0144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
3.3 mm
Hlava s drážkou
1,6982 Kč - 2,0964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
20.3 mm
Hlava s drážkou
0,8701 Kč - 1,0743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
23.3 mm
Hlava s drážkou
0,8566 Kč - 1,0575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
13.9 mm
Hlava s drážkou
0,8489 Kč - 1,048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
9.9 mm
Hlava s drážkou
1,0276 Kč - 1,2686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
4.1 mm
Hlava s drážkou
1,6607 Kč - 2,0502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
15.3 mm
Hlava s drážkou
4,7001 Kč - 5,8025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
13.4 mm
Hlava s drážkou
5,1264 Kč - 6,3289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
12.7 mm
Hlava s drážkou
1,5966 Kč - 1,9711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
11.3 mm
Hlava s drážkou
1,398 Kč - 1,726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
8.1 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 7
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 3.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10397138

Cenové rozmezí
1,0192 Kč - 0,8255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    6.3 mm
  • Délka závitu
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 38.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10397213

Cenové rozmezí
1,2321 Kč - 0,998 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    8.2 mm
  • Délka závitu
    38.9 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 9.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10396667

Cenové rozmezí
1,0432 Kč - 0,8449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    4.4 mm
  • Délka závitu
    9.3 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 x 0.6 31.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10397794

Cenové rozmezí
1,2321 Kč - 0,998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    8.2 mm
  • Délka závitu
    31.9 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 26.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10398760

Cenové rozmezí
1,7745 Kč - 1,4373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    10.4 mm
  • Délka závitu
    26.1 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 22.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10396889

Cenové rozmezí
1,0743 Kč - 0,8701 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    22.9 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 16.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10397183

Cenové rozmezí
2,5551 Kč - 2,0696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    8.2 mm
  • Délka závitu
    16.9 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 x 0.6 1.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10397725

Cenové rozmezí
1,0575 Kč - 0,8566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    8.2 mm
  • Délka závitu
    1.9 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 12.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10398142

Cenové rozmezí
1,1394 Kč - 0,9227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Délka závitu
    12.3 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 3.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10396629

Cenové rozmezí
1,0144 Kč - 0,8216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    4.4 mm
  • Délka závitu
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 20.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10399378

Cenové rozmezí
2,0964 Kč - 1,6982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    12.6 mm
  • Délka závitu
    20.3 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 23.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10396698

Cenové rozmezí
1,0743 Kč - 0,8701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    4.4 mm
  • Délka závitu
    23.3 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 13.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10396865

Cenové rozmezí
1,0575 Kč - 0,8566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    13.9 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 9.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10396858

Cenové rozmezí
1,048 Kč - 0,8489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    9.9 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 4.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10398692

Cenové rozmezí
1,2686 Kč - 1,0276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    10.4 mm
  • Délka závitu
    4.1 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 15.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10399361

Cenové rozmezí
2,0502 Kč - 1,6607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    12.6 mm
  • Délka závitu
    15.3 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 13.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10399910

Cenové rozmezí
5,8025 Kč - 4,7001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    17.3 mm
  • Délka závitu
    13.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10400197

Cenové rozmezí
6,3289 Kč - 5,1264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Délka závitu
    12.7 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 11.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10399354

Cenové rozmezí
1,9711 Kč - 1,5966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    12.6 mm
  • Délka závitu
    11.3 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 8.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10398715

Cenové rozmezí
1,726 Kč - 1,398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Průměr hlavy
    10.4 mm
  • Délka závitu
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní