Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2485 Kč - 2,7759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,5897 Kč - 5,6663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 5,1813 Kč - 6,3966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,1343 Kč - 1,4002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8921 Kč - 1,1015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,0631 Kč - 1,3127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,0557 Kč - 1,3033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,6051 Kč - 1,9818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,5836 Kč - 1,9551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,4574 Kč - 5,5029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,5971 Kč - 5,6754 Kč | 3000 Skladem |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 5,6048 Kč - 6,9193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8807 Kč - 1,0874 Kč | 3000 Skladem |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,3573 Kč - 1,6758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | 900 Skladem |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,879 Kč - 1,0852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,7754 Kč - 2,1917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8696 Kč - 1,0735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi