Menu Vyhledávání

Šrouby s přestavitelnou výškou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu.

Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a snadno s nimi lze provést miniaturní úpravy k dosažení maximálního výkonu a požadovaných výsledků.

Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost. Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být poloha ohrožena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.

  • Určeny pro sestavy s omezeným prostorem.
  • Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost.
  • Používají se v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 pro šroub d1 Materiál h3 Typ nastavení h1 Koupit
1 949,40 Kč - 2 599,20 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
M20
58.0
ocel nerezavějící
32.0
Standard
86.0
1 540,239 Kč - 2 053,487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0
M12
45.0
ocel nerezavějící
18.0
s pojistnou maticí
67.0
1 387,826 Kč - 1 850,5174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0
M6
32.0
ocel nerezavějící
14.0
s pojistnou maticí
55.0
1 387,826 Kč - 1 850,5174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0
M8
32.0
ocel nerezavějící
14.0
s pojistnou maticí
55.0
1 013,857 Kč - 1 351,6435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
M10
32.0
ocel nerezavějící
20.0
Standard
55.0
1 540,239 Kč - 2 053,487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0
M16
45.0
ocel nerezavějící
18.0
s pojistnou maticí
67.0
2 370,457 Kč - 3 160,5261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M16
58.0
ocel nerezavějící
23.0
s pojistnou maticí
86.0
3 236,113 Kč - 4 314,6522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.0
M30
70.0
ocel nerezavějící
40.0
Standard
106.0
3 236,113 Kč - 4 314,6522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.0
M20
70.0
ocel nerezavějící
40.0
Standard
106.0
3 859,643 Kč - 5 146,1087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.0
M24
70.0
ocel nerezavějící
29.0
s pojistnou maticí
106.0
3 859,643 Kč - 5 146,1087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.0
M30
70.0
ocel nerezavějící
29.0
s pojistnou maticí
106.0
896,8826 Kč - 1 195,7609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
M4
25.0
ocel nerezavějící
4.0
Standard
19.0
1 674,0652 Kč - 2 231,9217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
M24
70.0
ocel
10.0
s pojistnou maticí
54.0
929,3478 Kč - 1 239,1304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
M4
25.0
ocel
4.0
s pojistnou maticí
24.0
1 972,9435 Kč - 2 630,4261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
M30
70.0
ocel nerezavějící
10.0
Standard
43.0
1 225,0044 Kč - 1 633,1739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.0
M16
58.0
ocel
9.0
s pojistnou maticí
46.0
1 139,5044 Kč - 1 519,1739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M8
32.0
ocel
5.0
s pojistnou maticí
29.0
871,8522 Kč - 1 162,5522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.0
M12
45.0
ocel nerezavějící
7.0
s pojistnou maticí
36.0
929,3478 Kč - 1 239,1304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
M5
25.0
ocel
4.0
s pojistnou maticí
24.0
1 044,3391 Kč - 1 392,5348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.0
M12
45.0
ocel
7.0
s pojistnou maticí
36.0
  • z/ze 6
Seřizovače přesné M20 58.0 86.0 ocel nerezavějící

20201609

Cenové rozmezí
2 599,20 Kč - 1 949,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M20
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Seřizovače přesné M12 45.0 67.0 ocel nerezavějící

20201685

Cenové rozmezí
2 053,487 Kč - 1 540,239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Seřizovače přesné M6 32.0 55.0 ocel nerezavějící

20201661

Cenové rozmezí
1 850,5174 Kč - 1 387,826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Seřizovače přesné M8 32.0 55.0 ocel nerezavějící

20201678

Cenové rozmezí
1 850,5174 Kč - 1 387,826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Seřizovače přesné M10 32.0 55.0 ocel nerezavějící

20201555

Cenové rozmezí
1 351,6435 Kč - 1 013,857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M10
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Seřizovače přesné M16 45.0 67.0 ocel nerezavějící

20201692

Cenové rozmezí
2 053,487 Kč - 1 540,239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Seřizovače přesné M16 58.0 86.0 ocel nerezavějící

20201708

Cenové rozmezí
3 160,5261 Kč - 2 370,457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Seřizovače přesné M30 70.0 106.0 ocel nerezavějící

20201647

Cenové rozmezí
4 314,6522 Kč - 3 236,113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M30
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Seřizovače přesné M20 70.0 106.0 ocel nerezavějící

20201623

Cenové rozmezí
4 314,6522 Kč - 3 236,113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Seřizovače přesné M24 70.0 106.0 ocel nerezavějící

20201722

Cenové rozmezí
5 146,1087 Kč - 3 859,643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Seřizovače přesné M30 70.0 106.0 ocel nerezavějící

20201739

Cenové rozmezí
5 146,1087 Kč - 3 859,643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M30
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Seřizovače přesné M4 25.0 19.0 ocel nerezavějící

20199609

Cenové rozmezí
1 195,7609 Kč - 896,8826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M4
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Seřizovače přesné M24 70.0 54.0 ocel

20199760

Cenové rozmezí
2 231,9217 Kč - 1 674,0652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M24
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Seřizovače přesné M4 25.0 24.0 ocel

20199630

Cenové rozmezí
1 239,1304 Kč - 929,3478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M4
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Seřizovače přesné M30 70.0 43.0 ocel nerezavějící

20199623

Cenové rozmezí
2 630,4261 Kč - 1 972,9435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Seřizovače přesné M16 58.0 46.0 ocel

20199722

Cenové rozmezí
1 633,1739 Kč - 1 225,0044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M16
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Seřizovače přesné M8 32.0 29.0 ocel

20199678

Cenové rozmezí
1 519,1739 Kč - 1 139,5044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M8
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Seřizovače přesné M12 45.0 36.0 ocel nerezavějící

20199852

Cenové rozmezí
1 162,5522 Kč - 871,8522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M12
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Seřizovače přesné M5 25.0 24.0 ocel

20199647

Cenové rozmezí
1 239,1304 Kč - 929,3478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M5
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Seřizovače přesné M12 45.0 36.0 ocel

20199708

Cenové rozmezí
1 392,5348 Kč - 1 044,3391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M12
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0