Menu Vyhledávání

Šrouby s přestavitelnou výškou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu.

Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a snadno s nimi lze provést miniaturní úpravy k dosažení maximálního výkonu a požadovaných výsledků.

Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost. Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být poloha ohrožena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.

  • Určeny pro sestavy s omezeným prostorem.
  • Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost.
  • Používají se v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 pro šroub d1 Materiál h3 Typ nastavení h1 Koupit
2 152,1217 Kč - 2 869,3304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
M20
70.0
ocel nerezavějící
10.0
Standard
43.0
1 972,9435 Kč - 2 630,4261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
M30
70.0
ocel nerezavějící
10.0
Standard
43.0
1 139,5044 Kč - 1 519,1739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M8
32.0
ocel
5.0
s pojistnou maticí
29.0
1 225,0044 Kč - 1 633,1739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.0
M20
58.0
ocel
9.0
s pojistnou maticí
46.0
929,3478 Kč - 1 239,1304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
M5
25.0
ocel
4.0
s pojistnou maticí
24.0
929,3478 Kč - 1 239,1304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
M6
25.0
ocel
4.0
s pojistnou maticí
24.0
929,3478 Kč - 1 239,1304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
M4
25.0
ocel
4.0
s pojistnou maticí
24.0
857,4783 Kč - 1 143,2217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M8
32.0
ocel nerezavějící
5.0
s pojistnou maticí
29.0
975,1956 Kč - 1 300,3435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M6
32.0
ocel
5.0
s pojistnou maticí
29.0
1 225,0044 Kč - 1 633,1739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.0
M24
58.0
ocel
9.0
s pojistnou maticí
46.0
1 674,0652 Kč - 2 231,9217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
M30
70.0
ocel
10.0
s pojistnou maticí
54.0
871,8522 Kč - 1 162,5522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.0
M16
45.0
ocel nerezavějící
7.0
s pojistnou maticí
36.0
1 044,3391 Kč - 1 392,5348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.0
M12
45.0
ocel
7.0
s pojistnou maticí
36.0
1 044,3391 Kč - 1 392,5348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.0
M16
45.0
ocel
7.0
s pojistnou maticí
36.0
889,20 Kč - 1 185,60 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
M6
25.0
ocel nerezavějící
4.0
Standard
19.0
2 348,648 Kč - 3 131,5304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.0
M20
70.0
ocel
29.0
s pojistnou maticí
106.0
939,5087 Kč - 1 252,7609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M8
32.0
ocel nerezavějící
5.0
Standard
23.0
1 047,313 Kč - 1 396,2522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
M12
45.0
ocel
7.0
Standard
29.0
1 298,3609 Kč - 1 731,0652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
M24
58.0
ocel nerezavějící
9.0
Standard
37.0
939,5087 Kč - 1 252,7609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M10
32.0
ocel nerezavějící
5.0
Standard
23.0
  • z/ze 6
Seřizovače přesné M20 70.0 43.0 ocel nerezavějící

20199593

Cenové rozmezí
2 869,3304 Kč - 2 152,1217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M20
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Seřizovače přesné M30 70.0 43.0 ocel nerezavějící

20199623

Cenové rozmezí
2 630,4261 Kč - 1 972,9435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Seřizovače přesné M8 32.0 29.0 ocel

20199678

Cenové rozmezí
1 519,1739 Kč - 1 139,5044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M8
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Seřizovače přesné M20 58.0 46.0 ocel

20199739

Cenové rozmezí
1 633,1739 Kč - 1 225,0044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M20
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Seřizovače přesné M5 25.0 24.0 ocel

20199647

Cenové rozmezí
1 239,1304 Kč - 929,3478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M5
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Seřizovače přesné M6 25.0 24.0 ocel

20199654

Cenové rozmezí
1 239,1304 Kč - 929,3478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M6
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Seřizovače přesné M4 25.0 24.0 ocel

20199630

Cenové rozmezí
1 239,1304 Kč - 929,3478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M4
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Seřizovače přesné M8 32.0 29.0 ocel nerezavějící

20199821

Cenové rozmezí
1 143,2217 Kč - 857,4783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M8
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Seřizovače přesné M6 32.0 29.0 ocel

20199661

Cenové rozmezí
1 300,3435 Kč - 975,1956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M6
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Seřizovače přesné M24 58.0 46.0 ocel

20199746

Cenové rozmezí
1 633,1739 Kč - 1 225,0044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M24
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Seřizovače přesné M30 70.0 54.0 ocel

20199777

Cenové rozmezí
2 231,9217 Kč - 1 674,0652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M30
  • h1
    54.0
  • h2
    44.0
  • h3
    10.0
Seřizovače přesné M16 45.0 36.0 ocel nerezavějící

20199869

Cenové rozmezí
1 162,5522 Kč - 871,8522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M16
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Seřizovače přesné M12 45.0 36.0 ocel

20199708

Cenové rozmezí
1 392,5348 Kč - 1 044,3391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M12
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Seřizovače přesné M16 45.0 36.0 ocel

20199715

Cenové rozmezí
1 392,5348 Kč - 1 044,3391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M16
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Seřizovače přesné M6 25.0 19.0 ocel nerezavějící

20201296

Cenové rozmezí
1 185,60 Kč - 889,20 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M6
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Seřizovače přesné M20 70.0 106.0 ocel

20201227

Cenové rozmezí
3 131,5304 Kč - 2 348,648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Seřizovače přesné M8 32.0 23.0 ocel nerezavějící

20201319

Cenové rozmezí
1 252,7609 Kč - 939,5087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M8
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Seřizovače přesné M12 45.0 29.0 ocel

20201241

Cenové rozmezí
1 396,2522 Kč - 1 047,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M12
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Seřizovače přesné M24 58.0 37.0 ocel nerezavějící

20201388

Cenové rozmezí
1 731,0652 Kč - 1 298,3609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M24
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Seřizovače přesné M10 32.0 23.0 ocel nerezavějící

20201326

Cenové rozmezí
1 252,7609 Kč - 939,5087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M10
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0